Como otimizar um modelo de fotodetector PIN para um processo de fundição de fotônica de silício

Automação de projetos eletrônicos
+ Automação do Projeto Eletrônico

Personalizar modelos para processos de fundição

A otimização de um modelo de fotodetector do tipo positivo-intrínseco-negativo (PIN) requer uma representação precisa tanto do comportamento do semicondutor quanto dos efeitos parasíticos induzidos pelo layout. Configure uma simulação de pequeno sinal em corrente alternada (CA) com o fotodetector, os componentes parasíticos, a tensão de polarização, a resistência de carga e a entrada óptica; em seguida, importe os dados empíricos do dispositivo para a faixa de frequência correspondente.

Compare a resposta simulada com a medida e otimize as variáveis responsáveis pela discrepância. Os parâmetros candidatos incluem capacitância, indutância e resistência parasíticas, resistência em série, capacitância de junção e variáveis relacionadas à deriva e à difusão. Verifique os parâmetros otimizados sob diversas condições de polarização, mantendo as variáveis parasíticas fixas e permitindo que as variáveis apropriadas do fotodetector variem de acordo com a polarização.

Otimizar a solução do modelo do fotodetector

Realize o teste comparando uma simulação de fotodetector de pequeno sinal CA com dados de medição de um dispositivo fabricado e otimizando os parâmetros do modelo que geram discrepâncias. O Keysight Photonic Designer oferece um kit de design de processo (PDK) de fotônica de silício que contém modelos baseados em física para componentes ópticos e eletro-ópticos. O modelo do fotodetector PIN representa as propriedades do semicondutor, bem como parasitas práticos do layout, como vias e pads metálicos. A otimização permite ajustar parasitas, resistência em série, capacitância de junção e parâmetros relacionados à deriva e à difusão dentro de faixas realistas, a fim de correlacionar a simulação com os dados empíricos. A verificação em múltiplos cenários permite, então, avaliar o modelo otimizado em diferentes condições de polarização reversa.

Veja o diagrama de blocos da solução “Otimização do modelo do fotodetector”

Fotodetector PIN

Fotodetector PIN

Conheça os produtos para nossa solução “Otimização do modelo do fotodetector”

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?