Como monitorar a temperatura em vários canais

Sistema de aquisição de dados
+ Sistema de aquisição de dados

Acompanhe o comportamento térmico mais rapidamente usando sistemas de aquisição de dados (DAQs)

As equipes de validação frequentemente precisam monitorar a temperatura em vários pontos para compreender como placas, componentes, dispositivos de fixação e sistemas fechados se comportam ao longo do tempo. O comportamento térmico pode variar de acordo com as condições operacionais, os estados de carga e a duração dos testes, tornando-se importante capturar dados precisos de vários locais ao mesmo tempo, em vez de depender de medições pontuais isoladas.

Nessas configurações, os engenheiros precisam de uma maneira prática de coletar dados térmicos sincronizados em vários pontos de medição, comparar o comportamento entre diferentes locais, identificar pontos críticos, monitorar desvios e documentar o desempenho a longo prazo durante a validação em bancada. Uma visibilidade térmica clara ajuda as equipes a avaliar o comportamento com mais confiança e a tomar decisões de validação repetíveis.

Solução multicanal para medição de temperatura

A validação de temperatura multicanal exige que os engenheiros posicionem sensores em pontos-chave de medição, capturem leituras sincronizadas ao longo do tempo e comparem o comportamento térmico em todo o sistema em teste. Para realizar o teste de forma eficaz, as equipes precisam monitorar vários locais durante os ciclos operacionais, observar como a temperatura varia sob diferentes condições e documentar o comportamento de longa duração com consistência suficiente para garantir uma validação repetível. Esse tipo de teste ajuda os engenheiros a identificar pontos quentes, comparar o comportamento entre canais, rastrear desvios e compreender como placas, componentes, dispositivos de fixação e sistemas fechados respondem ao longo do tempo. Uma visibilidade térmica clara é importante para avaliar o desempenho, a estabilidade e a prontidão geral para a validação.

Veja o diagrama de blocos da solução de monitoramento de temperatura multicanal

Como monitorar a temperatura em vários canais

Conheça os produtos da nossa solução multicanal de medição de temperatura

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para monitoramento multicanal de temperatura

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?