Wie man die Temperatur in Mehrkanalsystemen überwacht

Datenerfassungssystem
+ Datenerfassungssystem

Schnellere Verfolgung des thermischen Verhaltens mithilfe von Datenerfassungsgeräten

Validierungsteams müssen häufig die Temperatur an mehreren Stellen überwachen, um das Verhalten von Leiterplatten, Bauteilen, Vorrichtungen und geschlossenen Systemen im Zeitverlauf zu verstehen. Das thermische Verhalten kann sich je nach Betriebsbedingungen, Lastzuständen und Testdauer ändern. Daher ist es wichtig, präzise Daten von mehreren Stellen gleichzeitig zu erfassen, anstatt sich auf einzelne Messungen zu verlassen.

In solchen Versuchsaufbauten benötigen Ingenieure eine praktische Möglichkeit, synchronisierte Wärmedaten an mehreren Messpunkten zu erfassen, das Verhalten an verschiedenen Standorten zu vergleichen, Hotspots zu identifizieren, Abweichungen zu verfolgen und die Langzeitleistung während der Validierung im Labor zu dokumentieren. Eine klare thermische Darstellung hilft den Teams, das Verhalten zuverlässiger zu bewerten und reproduzierbare Validierungsentscheidungen zu treffen.

Mehrkanal-Temperaturlösung

Die Validierung der Mehrkanal-Temperaturmessung erfordert, dass Ingenieure Sensoren an wichtigen Messpunkten platzieren, synchronisierte Messwerte über einen bestimmten Zeitraum erfassen und das thermische Verhalten des zu testenden Systems vergleichen. Für einen effektiven Test müssen die Teams mehrere Messpunkte während der Betriebszyklen überwachen, die Temperaturänderungen unter verschiedenen Bedingungen beobachten und das Langzeitverhalten mit ausreichender Konsistenz dokumentieren, um eine wiederholbare Validierung zu ermöglichen. Diese Art von Test hilft Ingenieuren, Hotspots zu identifizieren, das Verhalten der einzelnen Kanäle zu vergleichen, Abweichungen zu verfolgen und zu verstehen, wie Leiterplatten, Komponenten, Vorrichtungen und geschlossene Systeme im Zeitverlauf reagieren. Eine klare thermische Transparenz ist wichtig für die Bewertung von Leistung, Stabilität und der allgemeinen Validierungsbereitschaft.

Siehe Blockdiagramm der Mehrkanal-Temperaturüberwachungslösung

So überwachen Sie die Temperatur in Mehrkanalsystemen

Entdecken Sie Produkte für unsere Mehrkanal-Temperaturlösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Mehrkanal-Temperaturüberwachung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?