Como avaliar o desempenho energético do gNodeB

Soluções RAN de emulação de UE UeSIM
+ UeSIM Emulação de UE Soluções RAN

Avaliação do plano de energia do gNodeB de acordo com os padrões ETSI

A medição do plano de energia (E-Plane) requer um sistema de teste entre domínios e a correlação cruzada dos dados resultantes para obter percepções significativas sobre o desempenho energético geral dos componentes da RAN. O sistema deve abranger três domínios: a capacidade de medir a saída de energia de RF da antena, o fornecimento de energia CC ou CA e a qualidade dos pacotes de dados transferidos em termos de taxa de erro de bloco (BLER). À medida que o O-RAN e o 3GPP evoluem rapidamente, os fabricantes de equipamentos precisam executar medições repetidas para garantir a conformidade contínua com as versões dos novos padrões. A automação dos casos de teste usados para testes de regressão e geração de relatórios é fundamental.

Para testar o gNodeB, os engenheiros de teste devem ter um conjunto de casos de teste automatizados e ferramentas de análise com base nos padrões ETSI. A configuração de teste deve incluir um emulador de equipamento de usuário (UE), um emulador de rede principal e um analisador de potência. O emulador de UE emula o tráfego e as medições de UE com estado. Por outro lado, o emulador de rede principal encerra as chamadas do emulador de UE para testes de unidade distribuída aberta (O-DU) / unidade centralizada aberta (O-CU). Ambos os emuladores exigem dimensionamento para cenários de teste de carga. A medição do consumo de energia do servidor requer um analisador de energia.

A solução de teste E-Plane do gNodeB

O teste do plano E de um gNodeB requer a avaliação de sua eficiência energética e desempenho sob várias condições. A solução de teste do E-Plane do gNodeB da Keysight permite medições de consumo de energia (EC) e eficiência energética em componentes do gNodeB usando o método de tráfego estático para testar O-RU e o método de tráfego dinâmico para testar O-DU / O-CU e gNodeB. A solução usa o emulador de UE da Keysight com emulação de canal integrada para gerar perfis de tráfego ETSI para níveis baixos, médios e de horas ocupadas. A solução de teste E-Plane do gNodeB obtém estatísticas de CE por meio de um hub DMTF Redfish® integrado e um analisador de energia para garantir que níveis de tráfego mais baixos resultem em menor CE.

Explore os produtos em nosso teste gNodeB E-Plane

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?