Como projetar ressonadores transmon do tipo flip-chip

instrumento fotônico
+ QuantumPro

Geometria do ressonador do modelo flip-chip

O projeto requer uma geometria tridimensional do tipo flip-chip que contenha um transmon supercondutor e um ressonador de guia de onda coplanar (CPW), com o ressonador posicionado em relação a uma camada de silício oposta ou a uma camada metálica. Construa a geometria multicamadas, defina os materiais supercondutores e as portas de excitação e resolva a estrutura por meio de análise eletromagnética para obter sua resposta ressonante e a distribuição do campo. A comparação deve manter a consistência do projeto do ressonador ao alterar a orientação da camada circundante.

Utilize a simulação eletromagnética no domínio da frequência para comparar as duas configurações e analisar as alterações no comportamento ressonante causadas pelo ambiente tridimensional. O fluxo de trabalho é baseado em simulação; portanto, não são necessários instrumentos de medição física para essa análise na fase de projeto. Os dados eletromagnéticos resultantes podem então ser avaliados juntamente com a representação do circuito para avaliar a estrutura modelada do ressonador transmon antes da fabricação.

Solução de projeto de ressonador flip-chip

Modele a pilha completa de flip-chip e compare as configurações do ressonador CPW antes da fabricação. O QuantumPro integra simulação de circuitos, layout, simulação eletromagnética (EM) e análise quântica no fluxo de trabalho do Advanced Design System. O ambiente oferece simulações QuantumPro 3DEM utilizando o método dos elementos finitos (FEM) e os solucionadores Momentum, permitindo que o projetista analise estruturas supercondutoras tridimensionais e examine o comportamento ressonante. A extração automatizada de parâmetros quânticos pode ser aplicada a resultados no domínio da frequência e de modos próprios, enquanto a cosimulação EM-circuito oferece suporte à avaliação do circuito modelado. Esse fluxo de trabalho oferece um ambiente comum para estudar como a geometria do flip-chip ao redor afeta o projeto de qubits supercondutores e ressonadores.

Veja a demonstração da solução de projeto de ressonador flip-chip

Conheça os produtos da nossa solução de projeto de ressonadores flip-chip

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para o projeto de ressonadores flip-chip

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?