Como caracterizar materiais para projetos eletrônicos de alta frequência

Analisador de Redes Vetorial USB
+ Analisador de rede vetorial USB

Caracterização das propriedades dos materiais

A caracterização de materiais para projetos eletrônicos de alta frequência requer a medição precisa da constante dielétrica, da tangente de perda e da condutividade do condutor em toda a faixa de frequência operacional da aplicação pretendida. A configuração de medição geralmente inclui um analisador de rede vetorial, padrões de calibração, um dispositivo de fixação de ressonador apropriado e amostras de material preparadas de acordo com o método de medição selecionado. Dependendo do material em avaliação, são utilizados ressonadores de Fabry-Perot, ressonadores de cilindro dividido ou ressonadores de condutividade para medir as mudanças na frequência ressonante e as variações no fator de qualidade causadas pelo material em teste. As medições de parâmetros de espalhamento de banda larga obtidas pelo analisador de rede vetorial são processadas pelo Materials Measurement Suite, que aplica os algoritmos de extração apropriados para calcular as propriedades eletromagnéticas de materiais dielétricos e condutores utilizados em placas de circuito impresso, encapsulamento de circuitos integrados, filmes condutores e tecnologias avançadas de substratos.

As propriedades dos materiais extraídas são incorporadas diretamente em simulações eletromagnéticas, modelos de integridade de sinal, projetos de antenas e fluxos de trabalho de desenvolvimento de componentes. Os engenheiros podem comparar materiais candidatos, avaliar a consistência da fabricação, validar as especificações dos fornecedores e otimizar a seleção de materiais para centros de dados de inteligência artificial, embalagens avançadas, radares automotivos, comunicações via satélite e aplicações sem fio de quinta e sexta gerações. Os parâmetros de materiais resultantes também podem ser exportados para ambientes de simulação a fim de melhorar a correlação entre o comportamento medido do material e o desempenho previsto do circuito ou do sistema durante o processo de projeto. O uso de uma plataforma de medição comum, juntamente com um software dedicado à caracterização de materiais, proporciona um fluxo de trabalho repetível para a aquisição de medições, a extração de propriedades dos materiais e a geração de modelos de materiais prontos para simulação, ao mesmo tempo em que reduz a incerteza associada a cálculos manuais e ao pós-processamento.

Solução para caracterização de materiais

A caracterização precisa de materiais requer medições baseadas em ressonadores, combinadas com software de análise especializado, para determinar as propriedades eletromagnéticas de materiais dielétricos e condutores em condições controladas de laboratório. O fluxo de trabalho começa com a calibração do analisador de rede vetorial e do dispositivo de fixação do ressonador selecionado, seguida por medições de parâmetros de espalhamento de banda larga da amostra do material. Dependendo da aplicação, ressonadores Fabry-Perot são utilizados para materiais dielétricos de perda muito baixa; ressonadores de cilindro dividido são comumente usados para avaliar a constante dielétrica e a tangente de perda de laminados de placas de circuito impresso; e ressonadores de condutividade são utilizados para caracterizar materiais condutores e metalização. O Materials Measurement Suite processa os dados medidos de frequência ressonante e fator de qualidade utilizando métodos estabelecidos de extração de propriedades dos materiais para calcular a constante dielétrica, a tangente de perda ou a condutividade do condutor. Combinado com o Analisador de Redes Vetoriais USB Streamline, o software oferece um fluxo de trabalho completo de medição e análise, desde a aquisição de dados calibrados até a extração automatizada de propriedades dos materiais, a geração de relatórios e a criação de modelos de materiais prontos para simulação para sistemas digitais de alta velocidade, circuitos de radiofrequência, encapsulamento de semicondutores, radares automotivos, comunicações via satélite e tecnologias sem fio emergentes de sexta geração.

Veja o diagrama de blocos da solução para caracterização de materiais

Como caracterizar materiais para projetos eletrônicos de alta frequência

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de materiais

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?