Como capturar picos de corrente transitórios em redes WLAN

Fontes de corrente contínua para comunicação móvel
+ Fontes de corrente contínua para comunicações móveis

Detectar picos ocultos de corrente de transmissão

Os dispositivos sem fio geram flutuações de corrente rápidas e, muitas vezes, irregulares durante eventos de transmissão, impulsionadas por sinais de balizas de RF, trocas de protocolo e atividade de dados em rajadas. Esses picos de corrente de curta duração estão intimamente ligados à funcionalidade do dispositivo e influenciam diretamente a eficiência energética geral. No entanto, as técnicas de medição convencionais frequentemente carecem da resolução temporal necessária para capturar esses eventos, levando a uma caracterização incompleta ou enganosa do comportamento do dispositivo.

Para capturar com precisão esses transientes de alta velocidade, é necessária uma instrumentação com altas taxas de amostragem, ampla faixa dinâmica e recursos precisos de correlação temporal. Ao analisar formas de onda de corrente detalhadas, os engenheiros podem associar o consumo de energia a atividades específicas de RF, identificar ineficiências no comportamento da transmissão e validar o desempenho do sistema em condições operacionais realistas, permitindo uma otimização mais eficaz dos projetos de hardware e firmware.

Solução para medição de corrente em redes WLAN transitórias

A captura do comportamento da corrente transitória em dispositivos sem fio requer sistemas de medição capazes de digitalização em alta velocidade e análise precisa no domínio do tempo de eventos de transmissão rápidos. As fontes de corrente contínua para comunicação móvel da Keysight combinam fornecimento preciso de corrente contínua com recursos de medição rápida de corrente, permitindo a caracterização detalhada de picos de corrente associados a rajadas de transmissão WLAN e atividade de RF. Quando combinada com software de caracterização de dispositivos, essa solução integrada oferece análise avançada de formas de onda para revelar o tempo, a amplitude e a duração de eventos transitórios. Juntas, essas capacidades permitem que os engenheiros correlacionem o consumo de energia com o comportamento de RF, identifiquem ineficiências e otimizem o desempenho do dispositivo em condições operacionais reais.

Diagrama de blocos da solução para medição de corrente transitória em redes WLAN

Como capturar picos de corrente transitórios em redes WLAN - Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de medição de corrente para redes WLAN temporárias

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?