Analisador de fator de ruído

Faça medições de figura de ruído com precisão e rapidez

Os analisadores de figura de ruído da classe NF7 da Keysight incluem os analisadores de figura de ruído N8973B-N8976B. Eles são projetados para fazer medições rápidas, precisas e repetíveis da figura de ruído. Quando combinado com nossa fonte de ruído de sinal (SNS) e o pré-amplificador USB incluído, o analisador de figura de ruído baixa automaticamente os dados da relação de ruído excessivo (ENR), simplificando o processo de medição. Nossos analisadores de figura de ruído são fáceis de usar com uma interface multitoque que permite gestos de esticar, apertar e arrastar. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Baixa incerteza do instrumento

Projetado para minimizar erros internos do circuito, a baixa incerteza do instrumento de ±0,02 dB garante medições precisas e repetíveis do fator de ruído.

 

Calibração automatizada

Simplifica as medições do fator Y, permitindo a calibração automatizada de até 12 configurações de dispositivos em teste (DUT) em uma única etapa, reduzindo significativamente o tempo de teste.

 

Análise de sinal multimodo

Oferece modos adicionais, como analisador de espectro e analisador IQ, permitindo diversas tarefas de análise de sinal em um único instrumento.

Calculadora de incerteza integrada

Calcula a incerteza do fator de ruído preenchendo automaticamente os dados do SNS, pré-amplificador USB e parâmetros-chave do instrumento, como fator de ruído do analisador e correspondência.

 
prod_image
  • Frequência máxima

    3.6 GHz até 40 GHz

  • Gain uncertainty

    ±0.15 dB

  • Instrument uncertainty

    ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source

  • Largura de banda

    8 MHz

Perguntas frequentes