Analisador de rede de bancada profissional

Análise de rede aprimorada para teste de dispositivos não lineares

Os analisadores de rede vetorial Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe XN5 inclui o ENA-X, o PNA-L e o E5080B ENA. A classe XN7 inclui o PNA e o N5264B PNA-X. Eles se baseiam nos recursos de teste de componentes passivos do nosso Essential VNA, adicionando medições de dispositivos ativos e oferecendo desempenho de nível metrológico em nossos modelos Expert de ponta. Com mais de 120 opções de software disponíveis, você pode caracterizar o comportamento não linear de dispositivos como amplificadores de potência de RF, misturadores e moduladores com rapidez e precisão. Além disso, as fontes de síntese digital direta (DDS) em nossos modelos Expert de ponta fornecem medições de fase e atraso de grupo até 10 vezes mais rápidas do que nossos VNAs Essential.Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Teste de dispositivo ativo

Teste a compressão de ganho, distorção e fase em relação ao drive para dispositivos ativos, como amplificadores de potência e misturadores de estágio único.

Cobertura 5G New Radio FR2/FR3  

Teste de dispositivos ativos em todo o espectro de ondas milimétricas para garantir um desempenho de frequência e taxa de dados muito elevados

Análise de sinal vetorial

Análise de espectro integrada, magnitude do vetor de erro (EVM) e medições da relação de potência do canal adjacente (ACPR)

 

Compatibilidade com sub-THz

Realize medições sub-THz até 250 GHz usando extensores de frequência compactos compatíveis

 

 

prod_image
  • Maximum number of sources

    2

  • Integrated low-noise receivers

    0 até 2

  • Frequência máxima

    26.5 GHz até 67 GHz

  • Número de portas embutidas

    2, 4

Perguntas frequentes