Medições de potência confiáveis em uma ampla faixa

Os sensores de potência de ampla faixa dinâmica da Keysight fornecem medições de potência precisas e confiáveis em uma ampla faixa. Projetados para aplicações exigentes de RF e micro-ondas, esses sensores oferecem ampla cobertura de frequência de 10 MHz a 33 GHz, garantindo versatilidade em vários ambientes de teste. Com uma alta taxa de amostragem de até 50.000 leituras por segundo, eles capturam sinais que mudam rapidamente com precisão excepcional. Seu design de pilha de diodos de 4 caminhos permite transições de faixa contínuas, eliminando lacunas de medição e aumentando a precisão para análises de sinais complexas e dinâmicas. Seja em comunicações sem fio, testes de radar ou caracterização de semicondutores, os sensores de potência de ampla faixa dinâmica da Keysight oferecem a precisão e a velocidade necessárias para medições de potência de alto desempenho.

Ampla gama dinâmica

Fornece medições precisas de potência em uma ampla faixa dinâmica, permitindo a alternância perfeita entre sinais fracos e fortes.

Alta taxa de amostragem 

Oferece velocidades de medição rápidas para capturar com precisão mudanças rápidas nos níveis de potência durante ambientes de teste dinâmicos e sensíveis ao tempo.

Ampla cobertura de frequência

Oferece desempenho consistente na medição de potência em uma ampla faixa de frequência, ideal para caracterização de dispositivos multibanda e testes de sistema.

Mudança de alcance

Garante uma transição de alcance perfeita e alta precisão por meio de um design de pilha de diodos de 4 caminhos combinado com caminhos paralelos de aquisição de dados.

prod_image
  • Frequency range

    50 MHz to 26.5 GHz, 10 MHz to 18 GHz, 10 MHz to 33 GHz

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connector type

    APC, Type-N, 3.5 mm (m)

  • Measurement type

    CW only, Peak, Average, Peak-to-average

Perguntas frequentes