Medições de potência média para ondas contínuas e sinais modulados 

Os sensores de potência média da Keysight fornecem medições precisas e confiáveis para sinais de onda contínua (CW) e modulados, tornando-os ideais para comunicações sem fio, radar e validação de sistemas de RF. Ao contrário dos sensores de pico, que se concentram em sinais transitórios e detecção de alta velocidade, os sensores de potência média garantem medições estáveis e repetíveis em todos os tipos de modulação. Com uma ampla faixa dinâmica, velocidades de medição rápidas e integração perfeita com medidores, esses sensores oferecem a precisão necessária para a caracterização da potência média.

Precisão em todas as modulações

Fornece medições de potência consistentes e de alta precisão em tipos de sinais contínuos e modulados complexos.

Desempenho estável

Mantém medições consistentes em uma ampla faixa de frequência, sem desvios ou variações, para testes de longa duração.

Velocidade e precisão equilibradas

Captura até 400 leituras por segundo via GPIB, equilibrando velocidade e precisão para medições eficientes da potência média.

Calibração integrada

Elimina a necessidade de zerar e calibrar manualmente com frequência, graças aos dados de referência pré-armazenados, reduzindo o tempo de inatividade e a incerteza.

prod_image
  • Frequency range

    10 MHz to 6 GHz, 10 MHz to 18 GHz, 9 kHz to 6 GHz

  • Power range

    -60 to +20 dBm, -50 to +30 dBm, -30 to +44 dBm, -60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW)

  • Connector type

    Type-N

  • Measurement type

    Average/CW only

  • Maximum power

    20 dBm (100 mW) até 44 dBm (25 W)

Perguntas frequentes