Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os produtos de comunicação veicular da Keysight oferecem plataformas de projeto e teste de alto desempenho para garantir a funcionalidade, o desempenho e a interoperabilidade dos modernos sistemas de rede automotiva. A Ethernet automotiva fornece um meio único e universal para comunicação de alta velocidade que permite que diferentes componentes coexistam na mesma rede comutada. Os produtos de teste de Ethernet automotiva da Keysight garantem a integridade da rede para conformidade, decodificação, TSN, testes de pilha TCP/IP, bem como o desempenho seguro e protegido do carro conectado. As conexões SerDes convertem dados paralelos em dados seriais (e vice-versa), permitindo uma comunicação mais rápida entre dispositivos como câmeras, sensores e outros sistemas de direção autônoma. Solicitehoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares.Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Valide as camadas 1 a 7 do modelo OSI com Ethernet automotiva, começando pela camada física e, em seguida, pela avaliação do plano de controle, precisão de temporização e entrega garantida.
As soluções Ethernet e SerDes automotivas da Keysight validam a comunicação multigigabit, já que os recursos modernos de ADAS e autônomos exigem as taxas de dados mais rápidas.
Os produtos da Keysight suportam os padrões TSN, garantindo a entrega confiável e sincronizada de dados para aplicações críticas para a segurança, como transmissões de vídeo em tempo real de câmeras e outros dados de sensores.
Automatize os testes e a validação em transmissores (Tx), receptores (Rx) e canais de 10 Mbps a 32 Gbps, proporcionando maior precisão nos testes e economizando tempo para testes de conformidade rigorosos.
Measurement type
Channel (Lx), Receive (Rx), Transmit (Tx)
Technology
Automotive Ethernet, MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic
Data rate
10 Mb/s - 10 Gb/s, 100 Mb/s - 1000 Mb/s, 2 Gb/s - 32 Gb/s
AE6000T
A solução de conformidade de transmissão Ethernet automotiva AE6000T oferece uma maneira rápida e fácil de verificar e depurar seus projetos de tecnologia Ethernet automotiva.
O AE6900T agora é o AE6000T, com a mesma funcionalidade, apenas com um número de modelo diferente.
O software de aplicação de conformidade Ethernet automotivaKeysight AE6000T para os osciloscópios da série Keysight Infiniium oferece uma maneira rápida e fácil de verificar e depurar seus projetos de tecnologia automotiva.
Os sistemas ADAS de última geração exigem câmeras e radares com resolução cada vez mais alta. Isso significa novos requisitos de velocidade e largura de banda. O padrão Ethernet automotivo permite uma comunicação de dados mais rápida para atender às demandas dos veículos atuais e dos veículos conectados do futuro.
Ao contrário do CAN e do LIN, o padrão Ethernet automotivo exige uma verificação rigorosa da conformidade usando casos de teste que abrangem transmissores (Tx), receptores (Rx) e conjuntos de chicotes/conectores. Para ajudar você a economizar tempo e esforço, a Keysight oferece soluções que automatizam os testes e a validação em transmissores (Tx), receptores (Rx) e nas conexões entre dispositivos Ethernet automotivos. Nossos engenheiros investiram milhares de horas aprendendo os padrões e criando testes de conformidade automatizados e repetíveis. Essas aplicações comprovadas ajudam você a garantir a configuração adequada do teste e resultados de medição válidos. No final das contas, você terá mais confiança de que seu dispositivo está em conformidade. A solução de teste Ethernet automotiva AE6000T oferece hardware e acessórios para garantir que você tenha todos os componentes necessários para começar a trabalhar rapidamente.
Várias normas importantes regem a plataforma Ethernet automotiva. A Keysight oferece uma plataforma de teste intuitiva que permite validar essas normas usando diferentes taxas de dados e normas. O acesso ao seu dispositivo em teste (DUT) é simples quando se usa a placa de fixação Ethernet automotiva da Keysight e as placas adaptadoras disponíveis para Molex Mini-50, MATEnet ou HMTD.
Padrões suportados
Principais características
Informações para encomendas
AE6000L
A solução de conformidade de canal Ethernet automotivo AE6000L oferece uma maneira automatizada de testar e avaliar a aprovação/reprovação de conectores, cabos e chicotes.
Os sistemas ADAS de última geração exigem câmeras e radares de alta resolução, o que requer maior velocidade e largura de banda. O padrão Ethernet automotivo permite uma comunicação de dados mais rápida para atender às demandas dos veículos atuais e dos veículos conectados do futuro. No entanto, o canal ou link em um sistema pode criar um ponto de falha e, como tal, deve ser totalmente testado.
A solução de teste de canal de conformidade Ethernet automotiva da Keysight verifica se as informações são transmitidas, sem perda ou interferência, para o destino pretendido.
A solução garante os requisitos de qualidade do sinal com testes de conformidade para o canal, incluindo chicotes, cabos ou conectores. A solução é baseada em hardware funcional e multifuncional que pode ser totalmente utilizado para outras tarefas e testes quando não estiver sendo usado ativamente para testes de canal Ethernet automotivo.
A solução AE6900L oferece um pacote de hardware, software e acessórios para ajudá-lo a compreender a integridade do seu canal Ethernet automotivo.
AE2000T
A solução de transmissão (Tx) SerDes automotiva da Keysight garantirá a interoperabilidade, verificará e depurará seus links MIPI A-PHY, ASA e GMSL2.
Os sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), carros conectados e veículos autônomos (AVs) estão transformando os veículos. Muitos novos recursos são fornecidos por meio de uma combinação de sensores, câmeras e redes e exigem mais dados e mais rápidos a cada iteração.
Muitas câmeras e telas veiculares são conectadas a ECUs por meio de uma conexão SerDes. Com a introdução do MIPI A-PHY e da Automotive SerDes Alliance (ASA), os chipsets podem ser utilizados e suportados por vários fornecedores de silício e pela interoperabilidade entre esses fornecedores.
Para ajudar você a economizar tempo e esforço, a Keysight oferece soluções que automatizam o teste e a validação de dispositivos SerDes automotivos. Essas aplicações comprovadas ajudam você a garantir a configuração adequada do teste e resultados de medição válidos. No final das contas, você terá mais confiança de que seu dispositivo está em conformidade com o CTS e será interoperável em seu sistema. Saiba maissobre as soluções de conformidade SerDes automotivas.
A solução de teste de conformidade AE2000T SerDes Tx automotiva abrange 2 padrões e 5 marchas/graus de velocidade em uma única solução:
Principais recursos
Informações para encomendas
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os sistemas de comunicação veicular são redes e tecnologias que permitem que diferentes componentes eletrônicos dentro de um veículo enviem e recebam mensagens entre si. Esses sistemas são a espinha dorsal do transporte moderno, alimentando tudo, desde funções básicas como controle do motor e entretenimento até recursos avançados como sistemas de segurança ativa e direção autônoma. Em sua essência, os sistemas de comunicação veicular são redes de computadores projetadas para operar dentro do ambiente único e muitas vezes adverso de um veículo. Isso envolve a comunicação entre as várias unidades de controle eletrônico (ECU), sensores e atuadores dentro do próprio veículo. O objetivo é garantir que os diferentes componentes do carro possam “conversar” entre si e coordenar suas funções de maneira integrada.
A Ethernet automotiva é uma versão especializada da tecnologia Ethernet padrão, especificamente adaptada para atender aos requisitos exclusivos e exigentes das redes de comunicação veiculares. Embora aproveite os princípios fundamentais da Ethernet, sua camada física e alguns aspectos operacionais são significativamente diferentes para se adequar ao ambiente automotivo adverso. A Ethernet automotiva está se tornando rapidamente a espinha dorsal das arquiteturas de veículos de última geração devido à sua capacidade de suportar alta largura de banda, reduzir a complexidade e o peso da fiação e melhorar a segurança cibernética.
As redes tradicionais veiculares, como a Controller Area Network (CAN) e a Local Interconnect Network (LIN), têm atendido bem aos veículos há décadas, lidando com comunicações de baixa largura de banda para sistemas como controle do motor, frenagem e eletrônica básica da carroceria. No entanto, o surgimento de recursos avançados nos carros modernos exige uma largura de banda significativamente maior e uma comunicação mais robusta e escalável.
O serializador/deserializador automotivo (SerDes) é uma tecnologia crítica em veículos modernos, especialmente para conexões ponto a ponto de alta largura de banda. É um método de transmissão de dados que resolve os desafios de mover grandes quantidades de dados de sensores (como câmeras, radares e lidares) e exibi-los em distâncias relativamente longas dentro do veículo, mantendo a complexidade e o custo da fiação baixos. A principal vantagem do SerDes reside na sua capacidade de combinar várias linhas de dados e um sinal de relógio associado num único fluxo serial, que é então transmitido através de apenas um ou dois pares de fios. Isto reduz significativamente o número de ligações físicas, o volume dos cabos e o custo. O SerDes é fundamental para facilitar a comunicação para ADAS e sensores autónomos.
Os sistemas de comunicação veicular são essenciais para o funcionamento e o avanço dos Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) e dos veículos autônomos (AV). Eles são o sistema nervoso que permite que essas tecnologias complexas percebam, processem, decidam e ajam. Embora tanto o SerDes automotivo quanto a Ethernet automotiva sejam cruciais para a transmissão de dados automotivos de alta largura de banda usados no ADAS e na comunicação do sistema autônomo, eles desempenham funções primárias um pouco diferentes e têm características diferentes.
O SerDes lidará com as ligações ponto a ponto de alta largura de banda entre os sensores e as unidades de processamento (frequentemente controladores de domínio), enquanto a Ethernet Automotiva formará a espinha dorsal de alta velocidade que conecta esses controladores de domínio e outros sistemas do veículo, facilitando a comunicação geral da rede, as atualizações de software e as funções avançadas de rede.