Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Mostrando 12 de 127

Imagem da interface do conector, tipo de conector FC – chaveta larga
Interface do conector, tipo de conector FC – chaveta larga
Modelo
81000FI
Tipo
-
Imagem do adaptador automotivo  Adaptador HSD para 2,92 RPC
Adaptador automotivo HSD para adaptador RPC 2,92
Modelo
AE6964A
Tipo
Adaptador automotivo
Imagem do suporte de conectividade IR para multímetros digitais portáteis da série U1240
Suporte de conectividade IR para multímetros digitais portáteis da série U1240
Modelo
U1179A
Tipo
Suporte de conectividade IR
Imagem do adaptador de guia de onda para APC-7, banda P, 18 GHz
Adaptador de guia de onda para APC-7, banda P, 18 GHz
Modelo
P281B
Tipo
Adaptador
Imagem do adaptador de guia de onda para APC-7, banda P, 18 GHz
Adaptador de guia de onda para APC-7, banda P, 18 GHz
Modelo
P281C
Tipo
Adaptador
Imagem do adaptador automotivo H-MTD para 2,92 Y RPC
Adaptador automotivo H-MTD para 2,92 Y RPC
Modelo
AE6965A
Tipo
Adaptador automotivo
Imagem do adaptador de guia de onda para 2,4 mm (f), banda Q, 50 GHz
Adaptador de guia de onda para 2,4 mm (f), banda Q, 50 GHz
Modelo
Q281A
Tipo
Adaptador
Imagem do adaptador, 1,0 mm (f) para 1,0 mm (f) reforçado, CC a 120 GHz
Adaptador, 1,0 mm (f) para 1,0 mm (f) reforçado, CC a 120 GHz
Modelo
Y1900B
Tipo
Adaptador
Imagem do adaptador de guia de onda para 2,4 mm (m), banda R, 50 GHz
Adaptador de guia de onda para 2,4 mm (m), banda R, 50 GHz
Modelo
R281B
Tipo
Adaptador
Imagem do Conjunto de adaptadores de porta de teste, 2,4 mm para 2,4 mm
Conjunto adaptador de porta de teste, 2,4 mm para 2,4 mm
Modelo
85130G
Tipo
2,4 mm a 2,4 mm
Imagem do conjunto adaptador de porta de teste, 2,4 mm a 3,5 mm
Conjunto adaptador de porta de teste, 2,4 mm a 3,5 mm
Modelo
85130F
Tipo
2,4 mm a 3,5 mm
Imagem do conjunto adaptador de porta de teste, 3,5 mm (porta de teste) para 3,5 mm
Conjunto adaptador de porta de teste, 3,5 mm (porta de teste) para 3,5 mm
Modelo
85130D
Tipo
3,5 mm para PSC-3,5 mm
Limpar tudo