Verificação do desempenho de RF do dispositivo Wi-Fi® na linha de fabricação
A verificação de dispositivos Wi-Fi® na linha de produção exige um chassi de teste de várias portas com alta densidade de portas para dar suporte aos designs de várias antenas e vários rádios dos padrões Wi-Fi mais recentes. O conjunto de testes deve ser capaz de executar testes sem sinalização em vários dispositivos sob teste ao mesmo tempo. Os testes de alto volume e alta velocidade são obtidos com a programação da execução de testes em vários conjuntos de testes simultaneamente. Os conjuntos de teste devem ser compatíveis com todas as frequências de Wi-Fi, incluindo 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz e 7,3 GHz, com largura de banda de até 800 MHz. O suporte a outros padrões, incluindo 5G, Bluetooth® e comunicações de campo próximo (NFC), é desejável se o dispositivo for compatível com vários padrões de rádio.
A verificação do projeto e os testes de fabricação para transmissores incluem máscara espectral de transmissão, nivelamento espectral e precisão de modulação. As soluções de teste que podem gerar sinais de banda base poderão verificar os requisitos de RF para receptores, incluindo a sensibilidade mínima de entrada do receptor, a rejeição de canais adjacentes e não adjacentes e o nível máximo de entrada do receptor. Para a verificação do projeto e o teste de fabricação, a solução de teste deve ser capaz de calibrar e verificar vários dispositivos clientes, vários pontos de acesso, várias antenas com diferentes faixas de frequência e verificar o desempenho de RF com MIMO.
Solução de teste de fabricação de dispositivos Wi-Fi
A verificação do projeto e o teste de fabricação de dispositivos Wi-Fi exigem testes sem sinalização para os mais recentes padrões Wi-Fi, incluindo 802.11be, além de suporte para outros rádios no dispositivo em teste, como 5G NR FR1 e Bluetooth® 5.1. A solução de teste e validação de Wi-Fi da Keysight consiste no conjunto de teste sem fio da Keysight e no software de medição Keysight X-Series. A solução configura dinamicamente as atribuições de portas com base no padrão sem fio que está sendo testado e pode testar vários dispositivos em paralelo. Os testes são sequenciados e automatizados usando a comutação interna entre as portas. O rendimento do teste pode ser dimensionado durante a verificação do projeto e a fabricação com o software de controle, automação e sequenciamento do conjunto de testes.
Analisadores de sinais e de espectro da série PXI VSA
Analisadores de sinais e de espectro da série X (multitoque)
Tecnologia
WLAN - 802.11ac/ax
Tipos de licença
Aplicativo incorporado
Tipo de software
Licença individual
Segmento do setor
Conectividade sem fio
Como realizar testes de fabricação de dispositivos Wi-Fi
Conjunto de teste sem fio E6680A
O E6680A da Keysight é a solução para testar dispositivos WLAN hoje e amanhã. Pronto para o futuro com largura de banda de até 800 MHz, ele analisa os sinais de 320 MHz definidos para IEEE 802.11be.
Bluetooth® e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Keysight Technologies é feito sob licença.