Como realizar medições de baixa corrente em PCBAs

Testador em circuito
+ Testador de circuito interno

Integração de uma unidade de medição de fonte no testador em circuito

A realização de medições de baixa corrente em conjuntos de placas de circuito impresso (PCBAs) exige um instrumento preciso de medição de baixa corrente, como um multímetro digital (DMM) ou uma unidade de medição de fonte (SMU). Esses instrumentos devem medir simultaneamente a tensão e a corrente com alta resolução e filtragem eficaz de ruídos. No entanto, para realizar testes de baixa corrente de fuga durante o estágio de teste em circuito, a integração de uma SMU ao testador em circuito (ICT) é essencial para obter maior precisão.

A integração de uma SMU ao ICT requer o estabelecimento de uma interface e a conexão do testador aos nós específicos do dispositivo em teste. Consequentemente, a configuração da SMU envolve a definição da tensão de saída, dos parâmetros de corrente e da faixa de medição desejada. Os engenheiros de teste também precisam de planos de teste para automação de testes de hardware e software. A elaboração de um novo plano de teste para cada tipo de placa garante testes precisos.

Solução de teste de baixa corrente para TIC

A medição de baixa corrente em um sistema ICT requer a integração de uma unidade de medição de fonte. O sistema de teste de baixa corrente ICT da Keysight simplifica esse processo com o plug-in OpenTap e a unidade de medição/fonte de precisão de canal duplo Keysight B2912C. O plug-in OpenTap automatiza a geração de testes em quatro etapas usando o arquivo de placa e os parâmetros fornecidos, gerenciando todos os cálculos necessários e exibindo os resultados diretamente. A integração da SMU por meio do testador ICT reduz a entrada manual, aumentando a eficiência. O Keysight i3070 7i incorpora esses avanços, fornecendo uma solução simplificada e flexível para testes de baixa corrente.

Veja a demonstração do teste de baixa corrente ICT

Explore os produtos da nossa solução de teste de baixa corrente para TIC

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?