A High-Definition Multimedia Interface (HDMI) é a interface de áudio e vídeo digital para produtos eletrônicos de consumo, como computadores pessoais (PCs), tablets, celulares, consoles de videogame e receptores audiovisuais (AV). Os produtos HDMI devem ser testados de acordo com uma especificação de teste de conformidade (CTS) definida pelo HDMI Forum e verificados quanto à conformidade e à interoperabilidade em centros de teste autorizados (ATC) em todo o mundo. À medida que as velocidades de transmissão do padrão HDMI continuam a aumentar, os problemas de interoperabilidade devido a distorções na qualidade do sinal introduzem novos requisitos técnicos e desafios de teste para os seus dispositivos de fonte e dissipador HDMI. Podemos ajudá-lo a garantir a interoperabilidade e a conformidade de seus dispositivos HDMI.

Projeto e simulação de interface HDMI

Garantir a integridade e a robustez do sinal de seus projetos de interface HDMI torna-se mais desafiador à medida que as velocidades aumentam. O software de design e simulação permite otimizar e validar o desempenho dos seus dispositivos HDMI no início do processo de desenvolvimento do produto. Podemos ajudá-lo a identificar e resolver rapidamente os problemas de integridade do sinal, para que você possa reduzir o número de ciclos de projeto e o custo do teste.

Captura de tela da interface multimídia de alta velocidade
Interface HDMI e imagem do cabo

Teste de fonte HDMI

Os dispositivos de origem compatíveis com HDMI, como um reprodutor de disco de vídeo digital (DVD), devem ser testados minuciosamente para oferecer resultados confiáveis e de alta qualidade. As expectativas dos consumidores em relação a áudio e vídeo de alta qualidade em seus dispositivos móveis e sistemas de entretenimento doméstico/automotivo continuam a aumentar. Cada revisão do padrão HDMI oferece novos recursos e melhorias, mas introduz desafios de teste adicionais. O software de teste de automação simplifica o teste da fonte HDMI, economizando um tempo significativo de teste e garantindo a compatibilidade e a interoperabilidade dos seus dispositivos HDMI.

Teste do dissipador da interface multimídia de alta definição

Resoluções de vídeo mais altas e taxas de atualização mais rápidas permitem uma experiência de visualização de alta qualidade para jogos, filmes e vídeos. A Especificação de Teste de Conformidade HDMI (CTS) define requisitos rigorosos de teste de dissipador para garantir a compatibilidade e a interoperabilidade do seu dispositivo, como uma televisão de alta definição (HDTV). O teste de dissipador de HDMI requer uma fonte de sinal capaz de gerar uma ampla variedade de padrões de teste e a capacidade de adicionar uma quantidade precisa de deficiências ao sinal para estressar o dispositivo em teste e simular as piores condições, conforme definido pelo padrão. O software de teste automatizado permite realizar testes de dissipador HDMI com rapidez e precisão, para que você possa garantir o desempenho e a compatibilidade dos seus dispositivos HDMI.

Interface multimídia de alta velocidade Imagem do LCD
Imagem do cabo HDMI

Teste de interconexões HDMI

A integridade das interconexões entre uma fonte e um coletor HDMI realmente determina a qualidade da exibição. O teste de mídia dos cabos e conectores (padrão HDMI tipo A, mini tipo C, micro tipo D ou tipo E automotivo) e das placas de circuito impresso visa preservar a qualidade do vídeo por meio da medição e do ajuste fino de parâmetros como distorção, diafonia, atenuação e impedância. À medida que as frequências de sinal aumentam, os conectores e cabos se assemelham a linhas de transmissão complexas, em vez de dispositivos simples. Isso torna mais complexo o teste de desempenho de seus dispositivos HDMI. Podemos ajudá-lo a realizar medições precisas e remover os efeitos indesejáveis de conexões, cabos ou dispositivos de teste, para garantir que você teste o verdadeiro desempenho dos seus dispositivos HDMI de acordo com as mais recentes especificações de conformidade HDMI.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?