Como caracterizar e testar a conformidade do receptor DDR5

BERT de alto desempenho
+ BERT de alto desempenho

Configuração de um teste de conformidade do receptor DDR5

Garantir a conformidade da quinta geração de dispositivos de memória de taxa de dados dupla (DDR5) exige o desempenho de uma lista exaustiva de testes de interoperabilidade definidos nas especificações do JEDEC. O teste de conformidade do receptor da camada física envolve a caracterização do receptor, a calibração de um sinal de estresse usando um osciloscópio de alta largura de banda e testes do receptor do dispositivo usando um testador de taxa de erro de bits.

A calibração da configuração de teste requer instrumentos precisos e está sujeita a erros do usuário, especialmente se não houver conhecimento das nuances das especificações de teste de conformidade DDR5 mais recentes. A execução manual de cada medição da taxa de erro de bit na DRAM DDR5 ou em outro dispositivo com o sinal de estresse calibrado, o registro dos resultados e a comparação com a especificação de teste consomem muito tempo. É necessário um software automatizado de teste de conformidade do receptor DDR5.

Solução de teste de receptor DDR5

Solução de teste de conformidade do receptor DDR5

O teste do receptor DDR5 para as especificações JEDEC requer ferramentas de teste precisas. A solução de teste de conformidade de receptor DDR5 da Keysight inclui o software de automação de teste de receptor M80885RCA executado no testador de taxa de erro de bit M8040A, que auxilia na configuração, execução de teste, avaliação de resultados edocumentação de conformidadepara garantir a conformidade com as especificações DDR5. O osciloscópio da série UXR da Keysight, com o software de integridade de sinal D9120ASIA e o software de análise de jitter D9120JITA, é usado para caracterizar o receptor.

Veja a demonstração do teste do receptor DDR5

Explore produtos para a solução de teste de receptor DDR5

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?