Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
As melhores sondas para medir sinais encontrados nos mais recentes padrões DDR5 e MIPI.
As melhores sondas para medir sinais encontrados nos mais recentes padrões DDR5 e MIPI.
MX0025A
As melhores sondas para medir sinais encontrados nos mais recentes padrões DDR5 e MIPI.
O amplificador de sonda MX0025A InfiniiMax Ultra Series da Keysight melhora a usabilidade, pois permite medir sinais diferenciais, single-ended e de modo comum com uma única ponta de sonda.
Quando você usa uma sonda para conectar seu sinal ao osciloscópio, ela se torna parte do circuito, afetando seu teste. Sua sonda pode estar ocultando detalhes do sinal, sobrecarregando-o ou distorcendo-o. As sondas da série InfiniiMax Ultra têm a menor carga, causando impacto mínimo ao seu circuito. Aumente suas margens de teste e ganhe confiança nas medições com sua precisão sem precedentes. Garanta que todo o seu sistema de medição esteja ajudando você a ver a representação mais fiel do seu sinal.
Essas sondas têm o menor ruído e carga capacitiva e a menor carga em mais frequências devido ao seu perfil de alta impedância RC. A série InfiniiMax Ultra suporta o InfiniiMode e possui um modo de calibração CA definido pelo usuário, uma faixa de tensão de entrada mais ampla, maior precisão com caracterização exclusiva de parâmetros S, menor carga capacitiva, uma faixa de tensão de entrada mais ampla, cabeças de sonda micro/encaixáveis para sondagem de menor densidade e mais larguras de banda. A série InfiniiMax Ultra possui uma arquitetura de impedância de entrada RC com a menor carga e menor distorção de sinal na faixa de frequência mais ampla.
As sondas InfiniiMax Ultra têm três faixas de atenuação — 1:1, 4:1 e 8:1 — proporcionando um desempenho superior em termos de ruído e amplas faixas de tensão, mantendo a largura de banda máxima. A faixa de entrada é configurada automaticamente, dependendo do tamanho do sinal de entrada e da escala vertical do seu osciloscópio.
Escolha entre três faixas dinâmicas de entrada flexíveis: 600 mVpp em 1:1, 2,5 Vpp em 4:1 e 5 Vpp em 8:1. Veja e saiba claramente quando seu projeto está satisfatório, mantenha-se em conformidade com os padrões, examine facilmente dispositivos pequenos e reduza a complexidade dos testes com as sondas da série InfiniiMax Ultra.
O sensor de potência E9301B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 a +44 dBm (faixa dinâmica de 74 dB).
O sensor de potência E9301B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 a +44 dBm (faixa dinâmica de 74 dB).
E9301B
O sensor de potência E9301B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 a +44 dBm (faixa dinâmica de 74 dB).
O sensor de potência E9304A mede a potência média na faixa de frequência de 9 kHz a 6 GHz e na faixa de potência de -60 a +20 dBm. Este sensor é ideal para medições de potência em frequências muito baixas (VLF).
O sensor de potência E9304A mede a potência média na faixa de frequência de 9 kHz a 6 GHz e na faixa de potência de -60 a +20 dBm. Este sensor é ideal para medições de potência em frequências muito baixas (VLF).
E9304A
O sensor de potência E9304A mede a potência média na faixa de frequência de 9 kHz a 6 GHz e na faixa de potência de -60 a +20 dBm. Este sensor é ideal para medições de potência em frequências muito baixas (VLF).
O sensor de potência N8488A possui a mais ampla faixa de frequência entre os sensores de potência N8480 oferecidos pela Keysight.
O sensor de potência N8488A possui a mais ampla faixa de frequência entre os sensores de potência N8480 oferecidos pela Keysight.
N8488A
O sensor de potência N8488A possui a mais ampla faixa de frequência entre os sensores de potência N8480 oferecidos pela Keysight.
Nota: Todos os sensores de potência da série N8480 não são compatíveis com os medidores de potência 43x, E1416A e N8262A, frequencímetros 5314x e conjunto de teste de estação base E7495x. (Mais informações)
Os sensores de potência N8488A possuem a maior faixa de frequência da família de sensores de potência N8480 da Keysight. Cada um desses novos sensores permite que os usuários calibrem os sensores sem inserir manualmente os fatores de calibração no medidor de potência. Semelhante ao restante dos sensores de potência N8480, os novos sensores de potência N8488A são projetados com excelente precisão, linearidade, repetibilidade e SWR.
Não consegue encontrar o que está procurando? Experimente nossas opções especiais.

Os sensores de potência da série N8480 são as soluções de substituição para os sensores de potência da série 8480.
Os sensores de potência da série N8480 são as soluções de substituição para os sensores de potência da série 8480.
N8481H
Os sensores de potência da série N8480 são as soluções de substituição para os sensores de potência da série 8480.
Nota: A opção CFT está disponível como uma substituição ao legado dos sensores de potência da série 8480, utilizado para entrada manual do fator de calibração e compatibilidade SCPI. A opção CFT não é compatível com o 43x e outros medidores de potência obsoletos.
Nota: Todos os sensores de potência da série N8480 não são compatíveis com os medidores de potência 43x, E1416A e N8262A, frequencímetros 5314x e conjunto de teste de estação base E7495x. (Mais informações)
Os sensores de potência da série N8480 são as soluções de substituição para os sensores da série 8480. Os novos sensores de potência são integrados com recurso EEPROM, que permite aos usuários calibrar os sensores, sem inserir manualmente os fatores de calibração no medidor de potência. Em relação ao legado dos sensores de potência da série 8480, esses instrumentos apresentam enormes melhorias, tais como maior faixa dinâmica e de frequência, melhor precisão, linearidade, repetibilidade e SWR.
Não consegue encontrar o que está procurando? Experimente nossas opções especiais.

A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
R347B
A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
A fonte de ruído Keysight R347B cobre uma faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz. Essa fonte de ruído de guia de onda permite fazer medições precisas e convenientes do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas. O R347B fornece ruído de banda larga altamente preciso na entrada do sistema ou componente em teste. O medidor do fator de ruído então processa a relação ON/OFF da potência de ruído presente no IF do sistema e fornece uma leitura precisa do fator de ruído e do ganho. A fonte de ruído R347B tem uma estabilidade ENR notável ao longo do tempo, o que permite ciclos de recalibração mais longos e medições mais precisas do fator de ruído.
Saiba mais sobre as fontes de ruído da Keysight
A alta ENR (15 dB), o baixo SWR e a variedade de conectores da fonte de ruído Keysight 346B tornam-na uma fonte de ruído de uso geral para a faixa de 10 MHz a 18 GHz.
A alta ENR (15 dB), o baixo SWR e a variedade de conectores da fonte de ruído Keysight 346B tornam-na uma fonte de ruído de uso geral para a faixa de 10 MHz a 18 GHz.
346B
A alta ENR (15 dB), o baixo SWR e a variedade de conectores da fonte de ruído Keysight 346B tornam-na uma fonte de ruído de uso geral para a faixa de 10 MHz a 18 GHz.
A fonte de ruído Keysight 346B é o complemento ideal para as soluções de figura de ruído da Keysight. Por ser de banda larga (10 MHz a 18 GHz), ela elimina a necessidade de várias fontes em diferentes bandas de frequência. A baixa SWR da fonte de ruído reduz uma importante fonte de incerteza de medição, que são os reflexos dos sinais de teste. Adicione a opção especial H01 para ENR alto (21 dB típico) para medir dispositivos de alto fator de ruído ou a opção H42 para medir conversores de bloco de baixo ruído de transmissão direta por satélite (DBS).
A fonte de ruído Keysight 346A (10 MHz a 18 GHz) com ENR de 6 dB foi projetada especialmente para a caracterização precisa de dispositivos sensíveis à impedância de entrada.
A fonte de ruído Keysight 346A (10 MHz a 18 GHz) com ENR de 6 dB foi projetada especialmente para a caracterização precisa de dispositivos sensíveis à impedância de entrada.
346A
A fonte de ruído Keysight 346A (10 MHz a 18 GHz) com ENR de 6 dB foi projetada especialmente para a caracterização precisa de dispositivos sensíveis à impedância de entrada.
The Keysight 346A noise source is the ideal companion to Keysight's noise figure solutions. Since it is broadband (10 MHz to 18 GHz), it eliminates the necessity for several sources at different frequency bands. The low SWR of the noise source minimizes reflection of test signals, reducing measurement uncertainty. The very small change in reflection coefficient (<0.01) from ON to OFF is designed especially for accurate characterization of input-impedance-sensitive devices (like GaAsFETs and many UHF amplifiers).
O AC68GPBU é uma atualização do módulo de interface GPIB instalável pelo usuário para fontes de alimentação CA básicas da série Keysight AC6800.
O AC68GPBU é uma atualização do módulo de interface GPIB instalável pelo usuário para fontes de alimentação CA básicas da série Keysight AC6800.
AC68GPBU
O AC68GPBU é uma atualização do módulo de interface GPIB instalável pelo usuário para fontes de alimentação CA básicas da série Keysight AC6800.
O AC68GPBU é uma atualização do módulo de interface GPIB instalável pelo usuário para fontes de alimentação CA básicas da série Keysight AC6800.
Observação: Há apenas um slot disponível para a interface GPIB AC68GPBU, o controle analógico AC68BALGU ou a interrupção de falha AC68BFIU.
Interruptores de controle ou atenuadores externos ao Mainframe 34980A.
Interruptores de controle ou atenuadores externos ao Mainframe 34980A.
34945A
Interruptores de controle ou atenuadores externos ao Mainframe 34980A.
O módulo controlador de chave/atenuador Keysight 34945A para a unidade multifuncional de chave/medição 34980A permite controlar chaves e atenuadores externos ao mainframe 34980A. Este módulo fornece energia e sinais de controle para muitas das chaves e atenuadores de micro-ondas mais populares.
Os painéis de distribuição facilitam a ligação dos interruptores externos. Um 34945A e um 34945EXT podem controlar até 64 bobinas de interruptores, ou seja, 32 interruptores SPDT. Adicione um 34945EXT adicional para controlar mais 64 bobinas de interruptores.
O gerador de ruído arbitrário com função de pulso 81160A é um gerador de pulso de alta precisão com recursos versáteis de geração, modulação e distorção de sinal.
O gerador de ruído arbitrário com função de pulso 81160A é um gerador de pulso de alta precisão com recursos versáteis de geração, modulação e distorção de sinal.
81160A
O gerador de ruído arbitrário com função de pulso 81160A é um gerador de pulso de alta precisão com recursos versáteis de geração, modulação e distorção de sinal.
O Keysight 81150A é um gerador de ruído de alta precisão aprimorado com recursos versáteis de geração, modulação e distorção de sinal. Este gerador de ruído arbitrário com função de pulso testa os limites do seu dispositivo para uma ampla gama de aplicações, incluindo teste de dispositivos digitais e de sinal misto, teste de distância de radar e simulação de sensores. (Para a mesma funcionalidade integrada com frequência de pulso de até 330 MHz e frequência senoidal de até 500 MHz, considere o Keysight 81160A.)
O Keysight 81150A é um gerador de ruído de alta precisão aprimorado com recursos versáteis de geração, modulação e distorção de sinal. Este gerador de ruído arbitrário com função de pulso testa os limites do seu dispositivo para uma ampla gama de aplicações, incluindo teste de dispositivos digitais e de sinal misto, teste de distância de radar e simulação de sensores. (Para a mesma funcionalidade integrada com frequência de pulso de até 330 MHz e frequência senoidal de até 500 MHz, considere o Keysight 81160A.)
O gerador de ruído arbitrário com função de pulso Keysight 81160A é um gerador de pulsos de alta precisão aprimorado com recursos versáteis de geração de sinal, modulação e distorção para testar seu dispositivo ao limite. (Para a mesma funcionalidade integrada em um pacote econômico, com frequência de pulso de até 120 MHz e frequência senoidal de até 240 MHz, considere o Keysight 81150A.)
O U2055XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 50 GHz.
O U2055XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 50 GHz.
U2055XA
O U2055XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 50 GHz.
Meça com precisão qualquer sinal modulado com os sensores de potência de ampla faixa dinâmica U/L2050/60 X-Series da Keysight Technologies, Inc. Os modelos com conectividade USB/LAN vêm com uma ampla faixa dinâmica, cobrindo de -70 a +26 dBm. Este sensor oferece medições de potência muito precisas e repetíveis para qualquer sinal modulado e vem com uma velocidade de medição super rápida de 50.000 leituras/segundo, o que permite um maior rendimento de fabricação. Os usuários também podem economizar tempo e reduzir a incerteza da medição com a função interna de zeragem e calibração.
Saiba mais sobre os sensores de energia LAN e USB da Keysight