Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Validar a RAN e o núcleo, desde o nível do subsistema até o nível de ponta a ponta
Da validação em laboratório à confiança na implantação em campo
Os emuladores ORAN celulares da Keysight são divididos em duas categorias: emuladores ORAN e emuladores de equipamentos de usuário (UE). Esses emuladores fornecem testes funcionais e de desempenho em elementos de rede desagregados, incluindo a unidade de rádio (RU), unidade distribuída (DU), unidade central (CU) e núcleo celular. Essas ferramentas suportam a emulação de interfaces ORAN fronthaul (7-2x), midhaul (F1) e backhaul (N2 / N3), com perfis de tráfego configuráveis, monitoramento de indicadores-chave de desempenho (KPI) em tempo real e testes de interoperabilidade entre vários fornecedores. Os principais recursos incluem suporte para arquiteturas divididas ORAN, testes de sincronização de tempo e frequência, captura e análise de logs e execução de cenários dinâmicos. Selecione os emuladores com base no elemento de rede que você está validando e nas interfaces que precisa emular. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
As soluções de teste de desempenho de estações base celulares da Keysight fornecem uma plataforma flexível e orientada por software para validar o desempenho de 5G NR, LTE e ORAN gNB em todo o ciclo de vida do desenvolvimento. Esses sistemas emulam ambientes de rádio realistas com suporte para fading, beamforming e testes de carga em redes sub-6 GHz (FR1), ondas milimétricas (mmWave) (FR2) e redes não terrestres (NTN). O portfólio inclui transceptores de alto desempenho com contagem de canais RF escalável, suporte a largura de banda ampla e recursos de desvanecimento em tempo real. Conjuntos de ferramentas de software integrados permitem testes automatizados de KPI, modelagem de canais MIMO (multiple-input/multiple-output) e MIMO massivo, e validação over-the-air (OTA). Projetadas para ambientes de laboratório e produção, as soluções oferecem suporte a configurações de cabeçote remoto, controle baseado em nuvem e automação de testes alinhada aos padrões por meio de APIs abertas. Solicite hoje mesmo uma cotação para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
As soluções de teste de rede RF da Keysight permitem medir, analisar e otimizar o desempenho da rede sem fio em condições reais. Escolha entre monitoramento autônomo, testes portáteis, benchmarking de rede, solução de pós-processamento, teste de rede 5G NR (New Radio) e soluções de controle e gerenciamento remoto para atender às suas necessidades de teste. Explore nosso portfólio abrangente de testes de rede RF para encontrar a solução certa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Os emuladores ORAN celulares da Keysight são divididos em duas categorias: emuladores ORAN e emuladores de equipamentos de usuário (UE). Esses emuladores fornecem testes funcionais e de desempenho em elementos de rede desagregados, incluindo a unidade de rádio (RU), unidade distribuída (DU), unidade central (CU) e núcleo celular. Essas ferramentas suportam a emulação de interfaces ORAN fronthaul (7-2x), midhaul (F1) e backhaul (N2 / N3), com perfis de tráfego configuráveis, monitoramento de indicadores-chave de desempenho (KPI) em tempo real e testes de interoperabilidade entre vários fornecedores. Os principais recursos incluem suporte para arquiteturas divididas ORAN, testes de sincronização de tempo e frequência, captura e análise de logs e execução de cenários dinâmicos. Selecione os emuladores com base no elemento de rede que você está validando e nas interfaces que precisa emular. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
As soluções de teste de desempenho de estações base celulares da Keysight fornecem uma plataforma flexível e orientada por software para validar o desempenho de 5G NR, LTE e ORAN gNB em todo o ciclo de vida do desenvolvimento. Esses sistemas emulam ambientes de rádio realistas com suporte para fading, beamforming e testes de carga em redes sub-6 GHz (FR1), ondas milimétricas (mmWave) (FR2) e redes não terrestres (NTN). O portfólio inclui transceptores de alto desempenho com contagem de canais RF escalável, suporte a largura de banda ampla e recursos de desvanecimento em tempo real. Conjuntos de ferramentas de software integrados permitem testes automatizados de KPI, modelagem de canais MIMO (multiple-input/multiple-output) e MIMO massivo, e validação over-the-air (OTA). Projetadas para ambientes de laboratório e produção, as soluções oferecem suporte a configurações de cabeçote remoto, controle baseado em nuvem e automação de testes alinhada aos padrões por meio de APIs abertas. Solicite hoje mesmo uma cotação para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
As soluções de teste de rede RF da Keysight permitem medir, analisar e otimizar o desempenho da rede sem fio em condições reais. Escolha entre monitoramento autônomo, testes portáteis, benchmarking de rede, solução de pós-processamento, teste de rede 5G NR (New Radio) e soluções de controle e gerenciamento remoto para atender às suas necessidades de teste. Explore nosso portfólio abrangente de testes de rede RF para encontrar a solução certa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Neste vídeo, você descobrirá como a inovação Open RAN está sendo acelerada com um poderoso ecossistema de ferramentas de design, emulação e teste. Você aprenderá como essas soluções ajudam os engenheiros a preencher a lacuna entre protótipos de laboratório e implantações no mundo real, acelerar os testes de integração e interoperabilidade em ambientes com vários fornecedores e garantir que os componentes Open RAN atendam aos requisitos de desempenho, confiabilidade e prontidão para implantação desde o primeiro dia.
Escolha entre uma ampla variedade de softwares e acessórios de modelagem, validação e específicos para aplicações — incluindo emuladores de canal, front-ends de RF e módulos de temporização — para oferecer suporte à emulação de UE celular, RAN e núcleo, bem como ao teste de rede de RF.
Sem fio
Explore as melhores práticas para testes MIMO completos usando ferramentas integradas para validação de RF, banda base e protocolo em cenários reais.
Sem fio
Aprenda a validar estações base de rede não terrestre (NTN) usando condições de canal do mundo real e emulação de link via satélite.
Sem fio
Aprenda a medir sinais de RF coerentes em fase e tempo em todas as portas de antena simultaneamente — uma etapa crítica na validação do desempenho.
5G
Aprenda a validar o desempenho do MIMO massivo em condições dinâmicas de desvanecimento de RF usando emulação de canal escalável e configurações de teste over-the-air.
5G
Descubra como configurar e otimizar sistemas 5G MIMO massivos, medir conjuntos de antenas, emular RF, aplicar beamforming e avaliar os principais KPIs.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A escolha do emulador certo depende do elemento de rede, da interface e do fluxo de trabalho que você precisa validar. Os emuladores de UE ajudam a avaliar o desempenho de ponta a ponta da RAN em redes terrestres e não terrestres, enquanto os emuladores ORAN oferecem suporte a testes funcionais e de desempenho em elementos desagregados, como a unidade de rádio (RU), a unidade distribuída (DU), a unidade centralizada (CU) e o núcleo celular. Para a validação da rede central, as soluções de teste do núcleo 5G ajudam a validar as funções da rede central e o comportamento da rede nativa da nuvem.
Para testes de subsistemas, selecione o emulador que corresponda ao elemento ou à interface em teste, como o fronthaul ORAN 7-2x, o midhaul F1 ou o backhaul N2/N3. Para a validação de ponta a ponta, combine fluxos de trabalho de UE, ORAN, RAN, núcleo, emulação de canais e testes de campo de RF para alinhar a validação em laboratório com a prontidão para implantação.
As principais considerações incluem o elemento de rede em teste, as interfaces suportadas, a escala de emulação, a configuração do perfil de tráfego, o monitoramento de KPIs em tempo real, os testes de sincronização, a captura e análise de logs, a execução dinâmica de cenários e o suporte à interoperabilidade entre vários fornecedores. Para fluxos de trabalho de Open RAN, a cobertura de interfaces em fronthaul, midhaul e backhaul é especialmente importante.
Para testes de desempenho de estações base e gNBs, considere o suporte a 5G NR, LTE, gNBs ORAN, FR1, FR2 / mmWave, NTN, atenuação, beamforming, testes de carga, contagem escalável de canais de RF, largura de banda ampla e atenuação em tempo real. Conjuntos de ferramentas de software integrados também podem oferecer suporte a testes automatizados de KPIs, modelagem de canais MIMO e massive MIMO, validação OTA, controle baseado em nuvem e automação alinhada às normas por meio de APIs abertas.
A emulação de UE, RAN e núcleo trabalham em conjunto, recriando o comportamento de elementos e interfaces de rede reais em um ambiente de laboratório controlado. A emulação de UE pode gerar tráfego e comportamentos de mobilidade; as ferramentas de teste ORAN e RAN podem validar o desempenho e a interoperabilidade do acesso por rádio; e os testes do núcleo podem validar as funções da rede central 5G.
Em um ambiente Open RAN, essa abordagem ajuda os engenheiros a testar as interações entre os elementos RU, DU, CU e do núcleo, incluindo as interfaces de fronthaul, midhaul e backhaul. Ao combinar perfis de tráfego, condições de RF, monitoramento de KPIs, análise de logs, testes de sincronização e cenários dinâmicos, as equipes podem resolver problemas de integração e melhorar o desempenho, a confiabilidade e a prontidão para implantação antes da entrada em operação da rede.
Os emuladores de UE, RAN e núcleo podem dar suporte a testes funcionais, de desempenho, de carga, de interoperabilidade, de sincronização, modelagem de tráfego, validação de mobilidade e análise de desempenho de rede de ponta a ponta. Esses fluxos de trabalho são especialmente úteis para validar 5G NR, LTE, gNBs ORAN, componentes Open RAN, funções de rede central 5G e funções de rede nativas da nuvem.
Para a validação do desempenho em condições reais, a emulação de testes de condução virtual por rede celular recria cenários de propagação de RF e mobilidade em laboratório, utilizando modelos de canal derivados de dados reais de testes de condução. As soluções de testes de condução em redes de RF complementam esse processo, medindo, analisando e otimizando o desempenho da rede sem fio em tempo real por meio de monitoramento autônomo, testes com dispositivos portáteis, benchmarking de rede, pós-processamento, testes de condução 5G NR ao ar livre e gerenciamento remoto de frotas.
Essas soluções são escaláveis, combinando perfis de tráfego configuráveis, testes de carga, número escalável de canais de RF, monitoramento de KPIs em tempo real e modelagem de canais MIMO/massive MIMO. No que diz respeito ao massive MIMO, a página da Keysight menciona testes de desempenho de usuários e sinais com multiplexação espacial MIMO de até 8x8, configurações de massive MIMO de até 64 canais e de beamforming, bem como desempenho de MIMO de RF em O-RU ou em estações base completas.
Em ambientes Open RAN com múltiplos fornecedores, os emuladores ORAN oferecem suporte a testes funcionais e de desempenho em RU, DU, CU e elementos centrais, além da emulação de interfaces de fronthaul, midhaul e backhaul. Isso ajuda as equipes de engenharia a avaliar a interoperabilidade, a sincronização, o comportamento do tráfego e indicadores-chave de desempenho (KPIs), tais como taxa de transferência, latência, eficiência espectral, EVM, ACLR, taxa de sucesso no estabelecimento de chamadas, taxa de sucesso na transferência de chamadas e consumo de energia.
Os emuladores de UE, RAN e núcleo podem ser integrados a ambientes de teste automatizados por meio de controle baseado em software, perfis de tráfego configuráveis, monitoramento de KPIs em tempo real, captura de logs, fluxos de trabalho de análise, execução dinâmica de cenários e APIs abertas. Para testes de desempenho de estações base, conjuntos de ferramentas de software integradas oferecem suporte a testes automatizados de KPIs, validação OTA, controle baseado em nuvem e automação de testes alinhada às normas.
Para fluxos de trabalho nativos da nuvem, as soluções de teste de funções nativas da nuvem da Keysight oferecem suporte à validação da resiliência de CNFs 5G e à avaliação comparativa do desempenho da infraestrutura nativa da nuvem por meio de testes automatizados baseados no Kubernetes. Softwares e acessórios compatíveis, incluindo emuladores de canal, front-ends de RF e módulos de temporização, podem ajudar a ampliar a configuração de teste para abranger fluxos de trabalho de UE, RAN, emulação de núcleo e testes de rede de RF.