Sensor de potência WaveGuide

Medições de potência de alta frequência

Os sensores de potência de guia de onda da Keysight fornecem medições precisas e confiáveis de ondas milimétricas, cobrindo uma ampla faixa de frequência. Projetados especificamente para aplicações de alta frequência, esses sensores fornecem leituras precisas de potência com degradação mínima do sinal, garantindo a integridade das medições em sistemas de guia de onda. Ao minimizar a incerteza de incompatibilidade e a perda por reflexão, os sensores oferecem uma correspondência de impedância superior. Além disso, os sensores possuem uma porta de calibração de 50 MHz, reduzindo as incertezas de medição e garantindo a rastreabilidade.

Ampla cobertura de frequência 

Mede os níveis de potência com precisão em uma ampla faixa de frequência, permitindo aplicações de frequência de ondas milimétricas.

Baixa perda de inserção 

Garante uma degradação mínima do sinal, mantendo a integridade do sinal medido através de uma baixa perda de inserção. 

Desajuste minimizado

Reduz a incerteza de incompatibilidade e a perda por reflexão, garantindo uma melhor correspondência de impedância e leituras de potência mais precisas em sistemas de guia de ondas.

Porta de calibração de 50 MHz 

Possui uma porta de calibração para reduzir as incertezas de medição e garantir uma calibração precisa e rastreabilidade de acordo com os padrões nacionais.

prod_image
  • Frequency range

    60 GHz to 90 GHz, 33 GHz to 50 GHz, 26.5 GHz to 40 GHz, 50 GHz to 75 GHz, 75 GHz to 110 GHz

  • Power range

    -60 to +20 dBm, -35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW), -30 to +20 dBm

  • Connector type

    UG-387/U, EIA WR-12, Waveguide, UG-385/U

  • Measurement type

    Average/CW only

Perguntas frequentes