Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os osciloscópios Keysight Pro estão disponíveis em duas classes. A classe XR8 inclui os osciloscópios XR8. A classe XR9 inclui a série Infiniium UXR.
Os osciloscópios profissionais são nossos modelos de mais alto desempenho, ideais para pesquisa e desenvolvimento de última geração, testes de conformidade de alta velocidade, testes de dispositivos fotônicos e muito mais. Supere seus desafios de medição mais difíceis com nossos osciloscópios de maior largura de banda e baixo ruído. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Desenvolva tecnologias de última geração com larguras de banda de até 110 GHz, permitindo a captura e análise precisas de sinais para aplicações de ponta.
Capture e analise sinais de alta velocidade com nossa taxa de amostragem mais alta, de até 256 GSa/s, fornecendo informações detalhadas sobre transientes, instabilidade e ruído.
Exiba sinais com precisão, com baixo ruído e jitter, alto ENOB e resolução vertical de até 12 bits.
Teste a conformidade para pesquisa e desenvolvimento de padrões de última geração, como PCIe®, DDR, MIPI® e muito mais.
Maximum bandwidth
10 GHz até 110 GHz
Analog channels
2 até 4
Maximum sample rate
128 GSa/s até 256 GSa/s
Maximum memory depth
2 Gpts até 8 Gpts
Display size
15.4 inch até 15.6 inch
ADC resolution
10 bits até 12 bits
Front-end connector size
1 mm até 3.5 mm
Brands included
UXR Series
XR804KA
Combinando hardware de última geração com uma poderosa plataforma de software em um design compacto, o Infiniium XR8 redefine o padrão de integridade de sinal. Experimente uma análise mais rápida e profunda que aproveita a ciência de medição líder do setor da Keysight para obter insights incomparáveis.
O que está incluído
UXR0504B
O UXR0504B é o osciloscópio em tempo real da série Infiniium UXR, com 50 GHz e 4 canais.
O que está incluído
UXR0704BP
O UXR0704BP é o osciloscópio em tempo real da série Infiniium UXR de 70 GHz, 4 canais e entrada de 1 mm.
O que está incluído
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Para verificar problemas de integridade do sinal, como degradação do sinal (perda de amplitude), ruído ou distorção, escolha um osciloscópio de alto desempenho com os seguintes recursos avançados:
Média
Quando o problema for ruído de alta frequência ou flutuações aleatórias, use o recurso de média em um osciloscópio para suavizar o ruído aleatório, calculando a média de várias capturas de sinal.
Modo Persistência
Visualize o histórico de uma forma de onda ao longo do tempo exibindo traços anteriores, destacando eventos transitórios, falhas e anomalias de sinal. Esse recurso do osciloscópio é especialmente útil para capturar e analisar problemas de sinal que podem passar despercebidos em uma única captura.
Teste de máscara
É possível detectar falhas de sinal, oscilações ou overshoots usando uma máscara ou limite predefinido dentro do qual se espera que o sinal medido permaneça. O osciloscópio ajudará a identificar distorções ou degradação, enviando um alerta para qualquer desvio da máscara definida.
Acionamento de borda
Problemas de sinais transitórios, como jitter ou falhas, podem ser capturados usando o recurso de disparo de borda de um osciloscópio. O disparo de borda captura eventos em pontos específicos da forma de onda, como bordas ascendentes ou descendentes, para se concentrar em problemas transitórios, como jitter ou falhas.
Análise de interferência
Problemas de integridade do sinal podem ser causados por diafonia ou interferência eletromagnética de outros sinais. Os recursos de análise de diafonia do software do osciloscópio podem ajudar a detectar e quantificar fontes de interferência de traços adjacentes ou fontes de sinal.
Simulação de canal
O software do osciloscópio pode ajudar a diagnosticar problemas de integridade e degradação do sinal originados por falhas no canal com simulação. Esse software pode simular possíveis falhas para testar o desempenho em relação a problemas reais que possam surgir ou usar equalização para compensar as falhas do canal.
Garantir a conformidade do produto com as especificações dos padrões da indústria é necessário para um desempenho confiável, seguro e regulamentado. Os osciloscópios podem ajudar a garantir a conformidade do dispositivo com os padrões da indústria com os seguintes recursos:
Software automatizado para testes de conformidade
Integrado aos osciloscópios modernos de alto desempenho, o software de teste de conformidade automatizado simplifica o processo de garantir que os produtos atendam aos padrões da indústria. O software automatiza o teste, a análise e a verificação de produtos de acordo com padrões da indústria, como USB, Ethernet, PCIe, DDR e outros, comparando as formas de onda capturadas com limites de desempenho predefinidos. A automatização de procedimentos de teste de conformidade demorados e precisos poupa tempo e reduz o potencial de erro humano. Além de atuarem como um receptor de referência durante os testes de conformidade do transmissor, os osciloscópios de alto desempenho podem ser usados em testes de receptores para caracterização do receptor e como um detector de erros juntamente com um testador de taxa de erros de bits.
Diagramas de olho e reflectometria no domínio do tempo (TDR)
Padrões como USB, PCIe, Ethernet, DDR e HDMI exigem que o desempenho do transmissor PHY atenda a parâmetros de sinal específicos, como tempos de subida/descida, níveis de tensão e fidelidade do sinal em traços ou cabos longos. Um osciloscópio de alto desempenho permite visualizar um diagrama de olho, que deve estar aberto no centro (tanto horizontal quanto verticalmente) para indicar que o sinal está limpo, com margens de tensão e margens de tempo suficientes.
Os padrões de alta velocidade também exigem frequentemente que as linhas de transmissão tenham impedância compatível para minimizar reflexos. O osciloscópio com sondas TDR pode ser usado para verificar a compatibilidade da impedância ao longo do caminho do sinal.
Medição de instabilidade e conformidade de temporização
Padrões como 5G New Radio, Ethernet (padrões IEEE 802.3), DDR4/DDR5 e PCIe impõem limites rígidos ao jitter, ou variações no tempo do sinal. Os osciloscópios podem medir o jitter total, aleatório e determinístico, bem como o ruído vertical, que são essenciais para garantir que os sinais de dados permaneçam sincronizados dentro das tolerâncias especificadas. As ferramentas integradas de análise de jitter podem calcular automaticamente os valores de jitter e compará-los com os limites definidos pelos padrões relevantes, além de ajudar a identificar as causas principais do jitter e do ruído que afetam a integridade do sinal com a decomposição do jitter.
Embora os osciloscópios sejam tradicionalmente usados para testar e analisar sinais analógicos e digitais em sistemas com fio, os osciloscópios de alto desempenho mais recentes são capazes de testar sinais complexos de alta frequência usados em sistemas de comunicação sem fio para testar e validar tecnologias como 5G e Wi-Fi 6. Aqui estão alguns exemplos de como um osciloscópio pode ser usado para testar sistemas de comunicação sem fio:
Bandas de frequência e larguras de banda 5G
Como o 5G opera em um amplo espectro de frequências, incluindo bandas sub-6 GHz (FR1) e ondas milimétricas (FR2), é necessário um osciloscópio de alto desempenho com alta taxa de amostragem e largura de banda para capturar todo o conteúdo de frequência dos sinais 5G. Como os sinais 5G são frequentemente transmitidos por canais de múltiplas entradas e múltiplas saídas, também é necessário um osciloscópio multicanal para analisar os sinais simultaneamente.
O 5G utiliza esquemas de modulação avançados, como 256-QAM, multiplexação por divisão ortogonal de frequência (OFDM) e duplexação por divisão de tempo (TDD), que são muito mais complexos do que as gerações sem fio anteriores. É necessário um osciloscópio que suporte alta largura de banda e taxas de amostragem, além de captura de sinal em tempo real, para analisar sinais de alta frequência e eventos transitórios rápidos, nos quais as propriedades do sinal mudam rapidamente ao longo do tempo, com precisão em esquemas de modulação complexos.
Sinais Wi-Fi 6 (802.11ax)
O Wi-Fi 6, ou 802.11ax, utiliza bandas de frequência mais altas, larguras de banda de canal mais amplas (até 160 MHz) e modulação complexa de acesso múltiplo por divisão ortogonal de frequência (OFDMA) e múltiplas entradas múltiplas saídas (MU-MIMO), tornando-o mais complexo do que as gerações anteriores de Wi-Fi. A precisão da modulação pode ser testada utilizando um osciloscópio. A magnitude do vetor de erro (EVM) é uma métrica importante usada para avaliar o desempenho do sinal em termos de quanto erro ou distorção ocorreu em comparação com o sinal ideal. Um EVM mais baixo indica que o sinal transmitido corresponde ao sinal pretendido, garantindo uma melhor precisão de modulação. Um osciloscópio multicanal pode medir e verificar a comunicação eficiente usando OFDMA para garantir que as bandas de frequência alocadas a usuários individuais sejam alocadas corretamente e não se sobreponham.
Os osciloscópios modernos de alta largura de banda, como os osciloscópios Keysight Pro+, fornecem a largura de banda, a taxa de amostragem e os recursos de análise de sinal necessários para atender às rigorosas exigências de teste de 5G e Wi-Fi 6, com suporte adicional para análise de sinal de ondas milimétricas e recursos avançados do software Vector Signal Analysis.
PCI-SIG®, PCIe® e PCI Express® são marcas registradas e/ou marcas de serviço do PCI-SIG nos EUA.