Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os multímetros digitais essenciais da classe DM5 da Keysight incluem os modelos EDU34450A e 34450A.
Os multímetros digitais essenciais são acessíveis, básicos e ideais para um laboratório educacional. Possuem um grande visor colorido de 7 polegadas com medição dupla para facilitar a visualização e monitoramento simultâneo da saída. Com resolução de 5,5 dígitos, nosso Essential DMM mede uma ampla gama de sinais, incluindo tensão CC, corrente CC, tensão CA verdadeira média quadrática (RMS), corrente CA, resistência de dois e quatro fios, frequência, continuidade, teste de diodo, temperatura e capacitância. Ele vem com controle remoto e software de registro de dados para monitoramento, captura e visualização em tempo real, essenciais para o teste e a validação de suas aplicações. Comece com medições precisas e acessíveis — solicite um orçamento ou encomende um DMM Essential da Keysight hoje mesmo. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Capture sinais que mudam rapidamente com configurações aprimoradas de disparo de entrada e até 5.000 amostras na memória para pós-análise.
O grande visor colorido de 7 polegadas com medição dupla exibe uma ampla gama de sinais com ferramentas integradas de gráficos de tendências e estatísticas.
Conexão, controle remoto e registro de dados via LAN, USB ou SCPI, ideal para monitoramento, análise e solução de problemas em tempo real.
Configure e execute rapidamente tarefas de medição com teclas de função e teclas programáveis intuitivas, que se iluminam para indicar os parâmetros medidos.
Digits of resolution
5 ½
Basic 1-year DCV accuracy
150 ppm
Memory
5,000 readings
Interface
LAN, USB
Maximum reading rate
110 readings/s
EDU34450A
O EDU34450A é um multímetro digital de bancada com tela dupla e resolução de 5,5 dígitos, com taxa de medição de até 110 leituras/s para testes em que a velocidade é fundamental.
O Keysight EDU34450A é um multímetro digital de bancada (DMM) moderno que faz parte da série Keysight Smart Bench Essentials (SBE) de quatro instrumentos exclusivos que utilizam uma poderosa interface gráfica para conectar, controlar e capturar dados de medição. Possui resolução de 5,5 dígitos e taxa de medição de até 110 leituras/s para testes em que a velocidade é fundamental. Você obtém os benefícios do desempenho de medição da Keysight em um pacote acessível e compacto, com os seguintes recursos:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O disparo é importante em um multímetro digital (DMM) porque garante que as medições sejam feitas de forma consistente e no momento certo em um sinal. Sem o disparo, o DMM pode capturar pontos instáveis ou aleatórios em uma forma de onda, levando a leituras flutuantes ou não confiáveis. Ao definir uma condição inicial, como um limite de tensão, nível de corrente ou evento de temporização, o acionamento sincroniza o DMM para capturar dados significativos. Isso é especialmente valioso para medir sinais complexos ou que variam com o tempo, detectar eventos transitórios ou capturar falhas pouco frequentes. Em aplicações avançadas, o acionamento oferece maior controle e repetibilidade, permitindo que os engenheiros analisem sinais com confiança e evitem perder detalhes críticos.
Os multímetros digitais (DMMs) medem a tensão comparando a diferença de potencial entre dois pontos em um circuito. Para usar um multímetro como testador de tensão, conecte-o em paralelo ao componente ou circuito onde deseja obter uma leitura. Como o circuito de medição de tensão tem uma impedância de entrada extremamente alta (da ordem de 10 MΩ), muito pouca corrente flui através dele, garantindo que o DMM não carregue substancialmente o circuito e forneça leituras imprecisas.
O software para multímetros digitais é importante porque melhora a funcionalidade e a versatilidade do seu DMM, permitindo capturar, analisar e armazenar dados de medição de forma mais eficaz. Com a integração do software, os DMMs podem se conectar a computadores ou dispositivos móveis, permitindo o registro de dados em tempo real, a análise de tendências e o monitoramento remoto. Isso é particularmente valioso em aplicações industriais, laboratoriais e de campo, onde é necessário o monitoramento contínuo ou de longo prazo de parâmetros elétricos. Além disso, o software pode automatizar testes, gerar relatórios e realizar cálculos avançados, melhorando a precisão, a eficiência e o gerenciamento de dados, ao mesmo tempo em que reduz o erro humano.