Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Essential de la série DM5 de Keysight comprennent les modèles EDU34450A et 34450A.
Essential sont abordables, destinés aux débutants et parfaits pour les laboratoires d'enseignement. Ils sont équipés d'un grand écran couleur de 7 pouces à double affichage, qui facilite la lecture et permet de surveiller simultanément les résultats. Avec une résolution de 5,5 chiffres, notre Essential mesure une large gamme de signaux, notamment la tension continue, le courant continu, la tension alternative RMS (valeur efficace) réelle, le courant alternatif, la résistance à deux et quatre fils, la fréquence, la continuité, le test de diode, la température et la capacité. Il est livré avec une télécommande et un logiciel d'enregistrement de données pour la surveillance, la capture et la visualisation en temps réel, indispensables pour tester et valider vos applications. Commencez dès aujourd'hui à effectuer des mesures précises et abordables : demandez un devis ou commandez un Essential de Keysight dès aujourd'hui. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez les ressources ci-dessous.
Capturez les signaux à évolution rapide grâce à des paramètres de déclenchement d'entrée améliorés et jusqu'à 5 000 échantillons en mémoire pour la post-analyse.
Grand écran couleur 7 pouces à double mesure affichant une large gamme de signaux avec outils intégrés de représentation graphique des tendances et des statistiques.
Connexion, commande à distance et enregistrement des données via LAN, USB ou SCPI, idéal pour la surveillance, l'analyse et le dépannage en temps réel.
Configurez et effectuez rapidement vos mesures grâce aux touches programmables et aux touches de fonction intuitives, qui s'allument pour indiquer les paramètres mesurés.
Digits of resolution
5 ½
Basic 1-year DCV accuracy
150 ppm
Memory
5,000 readings
Interface
LAN, USB
Maximum reading rate
110 readings/s
EDU34450A
L'EDU34450A est un multimètre numérique de table à double affichage avec une résolution de 5,5 chiffres et une fréquence de mesure pouvant atteindre 110 lectures/seconde pour les tests où la vitesse est essentielle.
Le Keysight EDU34450A est un multimètre numérique de table (DMM) moderne qui fait partie de la série Keysight Smart Bench Essentials (SBE) composée de quatre instruments uniques qui exploitent une interface graphique puissante pour connecter, contrôler et capturer des données de mesure. Il offre une résolution de 5,5 chiffres et une vitesse de mesure pouvant atteindre 110 lectures/s pour les tests où la vitesse est essentielle. Vous bénéficiez des performances de mesure Keysight dans un boîtier compact et abordable, avec les caractéristiques suivantes :
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Le déclenchement est important sur un multimètre numérique (DMM) car il garantit que les mesures sont prises de manière cohérente et au bon moment dans un signal. Sans déclenchement, le DMM peut capturer des points instables ou aléatoires sur une forme d'onde, ce qui entraîne des lectures fluctuantes ou peu fiables. En définissant une condition de départ, telle qu'un seuil de tension, un niveau de courant ou un événement temporel, le déclenchement synchronise le DMM pour capturer des données significatives. Cela est particulièrement utile pour mesurer des signaux complexes ou variables dans le temps, détecter des événements transitoires ou capturer des perturbations peu fréquentes. Dans les applications avancées, le déclenchement offre un meilleur contrôle et une plus grande répétabilité, permettant aux ingénieurs d'analyser les signaux en toute confiance et d'éviter de passer à côté de détails critiques.
Les multimètres numériques (DMM) mesurent la tension en comparant la différence de potentiel entre deux points d'un circuit. Pour utiliser un multimètre comme testeur de tension, connectez-le en parallèle au composant ou au circuit que vous souhaitez mesurer. Le circuit de mesure de tension ayant une impédance d'entrée extrêmement élevée (de l'ordre de 10 MΩ), très peu de courant le traverse, ce qui garantit que le DMM ne charge pas considérablement le circuit et ne donne pas de mesures inexactes.
Les logiciels pour multimètres numériques sont importants car ils améliorent les fonctionnalités et la polyvalence de votre multimètre numérique, vous permettant ainsi de capturer, d'analyser et de stocker plus efficacement les données de mesure. Grâce à l'intégration logicielle, les multimètres numériques peuvent s'interfacer avec des ordinateurs ou des appareils mobiles, ce qui permet l'enregistrement des données en temps réel, l'analyse des tendances et la surveillance à distance. Cela est particulièrement utile dans les applications industrielles, en laboratoire et sur le terrain, où une surveillance continue ou à long terme des paramètres électriques est nécessaire. De plus, le logiciel peut automatiser les tests, générer des rapports et effectuer des calculs avancés, améliorant ainsi la précision, l'efficacité et la gestion des données, tout en réduisant les erreurs humaines.