Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os multímetros digitais avançados da Keysight estão disponíveis em duas classes. A classe DM6 inclui os modelos 34460A-34465A e DM34460A-DM34461A, e a classe DM7 inclui o modelo 34470A.
Multímetros digitais avançados (DMMs) vão além dos nossos modelos Essenciais, oferecendo resolução de 6,5 e 7,5 dígitos para maior precisão, ruído reduzido e erros de medição minimizados. Estes DMMs apresentam capacidades aprimoradas de disparo e digitalização, com uma taxa de amostragem de até 50k amostras por segundo para medir sinais de rápida mudança, como um pulso de clock em um circuito de alta frequência ou um sinal de ruído transiente indesejado. Escolha entre nossas configurações populares ou personalize uma para atender às suas necessidades específicas de aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.
Fornece medições em tempo real para detectar flutuações de tensão, sinais instáveis ou irregularidades de corrente, que são indicadores de falhas ou problemas de desempenho.
Analise o consumo de corrente dinâmico de dispositivos de baixa potência com faixa de 1 microampere e resolução de picoampere.
Recursos aprimorados de acionamento e digitalização permitem capturar e isolar eventos específicos e solucionar problemas em sinais que mudam rapidamente.
Calibra-se automaticamente com regularidade para reduzir erros causados por variações de temperatura e desvios internos, garantindo precisão em testes de caracterização de longa duração.
Digits of resolution
6 ½ até 7 ½
Basic 1-year DCV accuracy
16 ppm até 75 ppm
Memory
1,000 readings até 2,000,000 readings
Interface
LAN, USB, GPIB (optional)
Maximum reading rate
300 readings/s até 50,000 readings/s
34465A
DMM Truevolt de 6,5 dígitos com tecnologia Truevolt para maior precisão e percepções de medição mais rápidas. Substituição dos modelos 34410A/34411A.
O multímetro Keysight 34465A de 6,5 dígitos oferece níveis sem precedentes de precisão, velocidade e resolução. Ele pode medir correntes muito baixas, até uma faixa de 1 μA, permitindo seu uso em dispositivos de potência muito baixa. A capacidade de autocalibração durante a medição permite que o 34465A mantenha uma medição calibrada enquanto o instrumento pode estar passando por variações/mudanças de temperatura.
Os recursos gráficos, incluindo gráficos de tendências e histogramas, facilitam uma maior compreensão por parte do usuário, obtida mais rapidamente. Este modelo de multímetro de 6,5 dígitos oferece um modo de registro de dados para facilitar a análise de tendências e um modo de digitalização para capturar transientes.
O que está incluído:
34470A
Multímetro digital Truevolt de 7,5 dígitos com tecnologia Truevolt para maior precisão e informações de medição. Precisão básica de DCV de 16 ppm, 50 mil leituras/s.
Os multímetros digitais Truevolt de alto desempenho Keysight 34470A de 7½ dígitos oferecem níveis mais elevados de precisão, velocidade e resolução.
O que está incluído:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Uma taxa de leitura rápida em um multímetro digital (DMM) é importante porque afeta diretamente a rapidez e a precisão com que você pode observar as mudanças nas suas medições. A seguir estão as principais razões pelas quais uma taxa de leitura rápida é importante em um DMM:
Um multímetro digital pode medir corrente (I) e tensão (V). Se você tiver ambas as medições, calcular a potência CC é simplesmente multiplicar as medições de corrente (I) e tensão (V). A maioria dos multímetros digitais tem uma arquitetura interna que inibe sua capacidade de medir ambos ao mesmo tempo. No entanto, se você usar algumas técnicas e o equipamento certo, poderá obter uma boa medição de I e V do seu DMM de bancada. Aqui estão algumas etapas a serem seguidas:
Os multímetros digitais modernos também possuem uma função de medição de frequência ou período. Essa função normalmente mede a frequência de um sinal CA ou qualquer tipo de sinal periódico. Normalmente, ela mede a velocidade de rotação de um motor, sendo que a frequência medida é expressa em rotações por minuto (RPM).
Outras aplicações são a resolução de problemas em placas eletrônicas, como verificar se o circuito oscilador ou os circuitos de áudio estão funcionando corretamente. Em instalações e máquinas, os multímetros digitais portáteis são usados para verificar a frequência da rede elétrica CA, motores e circuitos de acionamento de frequência variável.