Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Advanced de Keysight se dividen en dos series. La serie DM6 incluye los modelos 34460A-34465A y DM34460A-DM34461A, mientras que la serie DM7 incluye el modelo 34470A.
Los multímetros digitales Advanced (DMM) superan a nuestros modelos Essential, ofreciendo una resolución de 6,5 y 7,5 dígitos para una mayor precisión, ruido reducido y errores de medición minimizados. Estos DMM cuentan con capacidades mejoradas de disparo y digitalización, con una velocidad de muestreo de hasta 50 k muestras por segundo para medir señales que cambian rápidamente, como un pulso de reloj en un circuito de alta frecuencia o una señal de ruido transitorio no deseada. Elija entre nuestras configuraciones populares o personalice una para satisfacer sus necesidades específicas de aplicación. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos a continuación.
Proporciona mediciones en tiempo real para detectar fluctuaciones de voltaje, señales inestables o irregularidades en la corriente, que son indicadores de fallos o problemas de rendimiento.
Analiza el consumo dinámico de corriente de dispositivos de baja potencia con un rango de 1 microamperio y una resolución de picoamperios.
Las funciones mejoradas de activación y digitalización le permiten capturar y aislar eventos específicos y solucionar problemas en señales que cambian rápidamente.
Se autocalibra periódicamente para reducir los errores debidos a la temperatura y las desviaciones internas, lo que garantiza la precisión en las pruebas de caracterización de larga duración.
Digits of resolution
6 ½ to 7 ½
Basic 1-year DCV accuracy
16 ppm to 75 ppm
Memory
1,000 readings to 2,000,000 readings
Interface
LAN, USB, GPIB (optional)
Maximum reading rate
300 readings/s to 50,000 readings/s
34465A
DMM Truevolt de 6,5 dígitos con tecnología Truevolt para mayor precisión y rapidez de medición. Sustituye a los modelos 34410A/34411A.
El multímetro de 6,5 dígitos Keysight 34465A ofrece niveles sin precedentes de precisión, velocidad y resolución. Puede medir corrientes muy bajas, hasta un rango de 1 μA, lo que permite su uso en dispositivos de muy baja potencia. La capacidad de autocalibrarse durante la medición permite al 34465A mantener una medición calibrada mientras el instrumento puede estar sufriendo desviaciones o cambios de temperatura.
Las capacidades gráficas, que incluyen gráficos de tendencias e histogramas, facilitan una mayor comprensión por parte del usuario de forma más rápida. Este modelo de multímetro de 6,5 dígitos ofrece un modo de registro de datos para facilitar el análisis de tendencias y un modo de digitalización para capturar transitorios.
Qué incluye:
34470A
Multímetro digital Truevolt de 7,5 dígitos con tecnología Truevolt para una mayor precisión y información de medición. Precisión básica de CC de 16 ppm, 50 000 lecturas/s.
Los multímetros digitales Truevolt de alto rendimiento Keysight 34470A de 7½ dígitos ofrecen mayores niveles de precisión, velocidad y resolución.
Qué incluye:
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Una velocidad de lectura rápida en un multímetro digital (DMM) es importante porque afecta directamente a la rapidez y precisión con la que se pueden observar los cambios en las mediciones. Las siguientes son las razones clave por las que la velocidad de lectura rápida es importante en un DMM:
Un multímetro digital puede medir la corriente (I) y el voltaje (V). Si dispone de ambas mediciones, para calcular la potencia de CC solo tiene que multiplicar las mediciones de corriente (I) y tensión (V). La mayoría de los multímetros digitales tienen una arquitectura interna que les impide medir ambas magnitudes al mismo tiempo. Sin embargo, si utiliza algunas técnicas y el equipo adecuado, puede obtener una buena medición de I y V con su multímetro digital de sobremesa. Estos son algunos pasos que debe seguir:
Los multímetros digitales modernos también tienen una función de medición de frecuencia o periodo. Esta función normalmente mide la frecuencia de una señal de CA o cualquier tipo de señal periódica. Por lo general, mide la velocidad a la que gira un motor, donde la frecuencia que se mide se convierte en revoluciones por minuto (RPM).
Otras aplicaciones son la resolución de problemas en placas electrónicas, como verificar si el circuito oscilador o los circuitos de audio funcionan correctamente. En instalaciones y máquinas, los multímetros digitales portátiles se utilizan para comprobar la frecuencia de la red eléctrica de CA, los motores y los circuitos de accionamiento de frecuencia variable.