Configuração do Emulador de Tráfego Ethernet e do Emulador de Projeto de Estação Base Celular da Keysight para testes de desempenho, incluindo o emulador de canal de rádio Propsim F64 com uma matriz de alta densidade de portas RF e LEDs de status, uma unidade de geração e controle de tráfego com conexões de cabos multicoloridos e um monitor de mesa que exibe a execução do teste em tempo real usando o software Performance Test Manager da Keysight para testes 5G NR.

Ferramentas escaláveis para testes completos de desempenho de estações base 5G e ORAN

As soluções de estação base celular da Keysight validam o desempenho de 5G NR, LTE e ORAN gNB durante o desenvolvimento. Elas emulam ambientes de rádio realistas com fading, beamforming e testes de carga em redes sub-6 GHz (FR1), mmWave (FR2) e não terrestres. Oferecem transceptores de alto desempenho com canais RF escaláveis, largura de banda ampla e fading em tempo real. O software permite testes automatizados de KPI, modelagem de canais MIMO/Massive MIMO e validação OTA. Para laboratório e produção, as soluções oferecem suporte a cabeças remotas, controle em nuvem e automação alinhada aos padrões (APIs abertas). Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Formação de feixes MIMO massiva

Valide algoritmos de gerenciamento de feixe, rastreamento e pré-codificação com testes OTA completos de sistemas de antenas ativas.

Emulação de desvanecimento de canal em tempo real

Simule condições de canal MIMO dinâmico e MIMO massivo usando perfis de desvanecimento aprimorados com configurações de até 64x64.

Testes OTA de alta frequência

Realize testes OTA em bandas mmWave usando configurações calibradas para caracterização de conformidade e desempenho.

Modelagem de ambiente de rede de nível de operadora

Simule condições de rede usando modelos de canal calibrados pela operadora para avaliar o desempenho em cenários de implantação realistas.

prod_image
  • Workflow stage

    Development, Acceptance, Interoperability, Deployment, Design validation, Manufacture test

  • Test domain

    RF, Performance, Non-signaling PXIe performance

  • Technology

    5G NR, LTE, NTN, RedCap, 6G

Perguntas frequentes