Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os BERTs da Keysight são oferecidos em uma classe de capacidade, XE8, que inclui os BERTs da série M8000.
Os testadores de taxa de erros de bits (BERTs) da classe XE8 da Keysight são projetados para testes de interface digital de alta velocidade, permitindo caracterizar, validar e testar com precisão os receptores digitais. Os BERTs são instrumentos modulares que consistem em um gerador de padrões, um detector ou analisador de erros e um módulo de recuperação de dados de clock. Utilizados em uma ampla gama de aplicações — incluindo interconexões de data centers, transceptores ópticos, interfaces de memória de alta velocidade e barramentos seriais de última geração — os BERTs da Keysight suportam padrões críticos, incluindo PCIe®, DDR, USB e Ethernet (100G / 400G / 800G / 1,6T). Escolha uma de nossas configurações BERT mais populares com base nas taxas de dados suportadas e codificação de linha ou configure uma específica para as necessidades da sua aplicação.
Oferece geração precisa de padrões, detecção de erros e análise avançada de temporização a 32 Gbaud e acima, garantindo a integridade do sinal em transmissões de alta velocidade.
Permite uma configuração flexível do sistema para atender às necessidades específicas de teste e se adaptar às normas em evolução, taxas de dados mais altas, cobertura de teste mais ampla e testes multicanais.
Automatiza testes complexos de conformidade de receptores para padrões da indústria, garantindo que os dispositivos atendam às especificações exigidas de desempenho e interoperabilidade.
Tecnologias avançadas integradas — desênfase, ISI ajustável, recuperação de clock e equalização — reduzem o tempo de configuração, minimizam a calibração e simplificam os fluxos de trabalho de teste.
Taxas de dados suportadas
32 Gbaud até 120 Gbaud
Number of channels
1 to 2
Tipo do módulo
Pattern Generator, Error Analyzer
Line coding
NRZ, PAM3, PAM4, PAM6, PAM8
M8020A
O J-BERT M8020A da Keysight, de alto desempenho, permite a caracterização rápida e precisa de receptores de dispositivos de pista única e múltipla que executam até 16 ou 32 Gb/s.
O J-BERT M8020A da Keysight, de alto desempenho, permite a caracterização rápida e precisa do receptor de dispositivos de pista única e múltipla que operam a velocidades de até 16 ou 32 Gb/s.
Com o mais alto nível de integração disponível atualmente, o M8020A simplifica sua configuração de teste. Além disso, a calibração automatizada in situ das condições do sinal garante medições precisas e repetíveis. Por meio do treinamento interativo de link, ele pode se comportar como o parceiro de link do seu dispositivo em teste. O J-BERT M8020A acelerará a compreensão do seu projeto.
O M8020A foi projetado para engenheiros de pesquisa e desenvolvimento e engenheiros de teste que caracterizam e verificam a conformidade de chips, dispositivos, placas e sistemas com portas de E/S seriais de até 16 Gb/s e 32 Gb/s. O M8020A pode ser usado para testar padrões de barramento serial populares, como PCI Express, USB, MIPI M-PHYTM, SATA/SAS, DisplayPort, SD UHS-II, Fibre Channel, barramentos de memória, backplanes, repetidores, cabos ópticos ativos, Thunderbolt, 10 GbE, 100 GbE (óptico e elétrico), SFP+, transceptores CFP2/4 e CEI.
M8040A
O BERT de alto desempenho M8040A abrange todos os tipos de testes de padrões de 400 GbE com suporte para sinais PAM4 e NRZ e taxas de dados de até 64 GBaud.
O BERT de alto desempenho M8040A fornece sinais NRZ e PAM4 limpos de até 64 GBaud com transições rápidas e baixo jitter intrínseco. O conceito de cabeça remota do M8040A com cabos curtos de 1,85 mm aproxima o desempenho do dispositivo em teste, minimizando as degradações de sinal causadas por canais com perdas.
O M8040A foi projetado para engenheiros de pesquisa e desenvolvimento e engenheiros de teste que caracterizam chips, dispositivos, módulos transceptores e subcomponentes, placas e sistemas com portas de E/S seriais operando com taxas de dados de até 32 GBaud e 64 GBaud nos setores de servidores, computação, centros de dados e comunicações.
O M8040A pode ser usado para testes de receptor (entrada) para muitos padrões de interconexão populares que usam formatos de dados PAM4 e NRZ, tais como: PCIe 6.0 / 5.0 / 4.0, TBT3, 400 GbE, 50 / 100 / 200 / 400 / 800 GbE, OIF CEI-56G e CEI-112G, Fibre Channel 64G/112G, Infiniband-HDR e interfaces proprietárias para chip-a-chip, chip-a-módulo, backplanes, repetidores e cabos ópticos ativos.
O gerador de padrões do M8040A GBaud BERT fornece um sinal de saída PAM4 limpo de 32 e 26,5625 GBaud.
M8050A
O testador de taxa de erro de bit (BERT) de alto desempenho M8050A da Keysight permite a caracterização precisa de receptores usados em redes de data center de última geração e interfaces de servidor. Com integridade de sinal sem comprometimento, suporte para sinais NRZ, PAM4, PAM3, PAM6 e PAM8 e taxas de dados de até 120 Gbaud, a arquitetura flexível do M8050A suporta pathfinding 1.6T, bem como outras tecnologias de ponta.
O M8050A ajuda os engenheiros a projetar e caracterizar chips, dispositivos, módulos transceptores, subcomponentes, placas e sistemas. Teste rapidamente portas de E/S seriais operando a taxas de dados de até 120 GBd nos setores de servidores, computação, data centers e comunicações. A combinação do M8050A BERT com um osciloscópio Keysight UXR-Series 80 GHz oferece uma solução completa de teste de receptor e transmissor de 1,6 T para avaliar seus sistemas Ethernet.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um testador de taxa de erros de bits (BERT) compara o número de erros recebidos no fluxo de dados através do canal de comunicações com o fluxo de dados originalmente enviado. A taxa de erros de bits (BER) resultante indica o número de erros introduzidos pelo canal de transmissão. A BER é o número de erros de bits dividido pelo número total de bits enviados. Os erros de bits podem surgir devido a ruído, distorção, falha na sincronização de bits e outras anomalias de transmissão. Este teste valida o desempenho dos links de dados de comunicação, fornecendo uma medição dos erros introduzidos pelo canal de transmissão, ajudando a avaliar a integridade e a confiabilidade do sistema.
Ao selecionar um BERT, é importante avaliar vários fatores-chave para garantir que ele atenda aos requisitos específicos do seu ambiente de teste. Duas das considerações mais importantes são as taxas de dados suportadas e a compatibilidade de codificação de linha.
Taxas de dados suportadas
Um dos fatores mais importantes a considerar ao selecionar um BERT é a taxa de dados máxima que ele suporta. A taxa de dados refere-se à velocidade na qual os dados digitais são transmitidos por um canal de comunicação, normalmente medida em bits por segundo (bps) ou símbolos por segundo (baud), dependendo do esquema de modulação. Para garantir testes precisos e significativos, o BERT deve ser capaz de gerar e analisar sinais iguais ou superiores à taxa de dados do sistema em teste.
Os sistemas modernos de comunicação de alta velocidade, como links de fibra óptica, Ethernet de alta velocidade e infraestrutura 5G, operam em taxas de dados extremamente altas, geralmente variando de 10 a 100 Gbaud. Essas aplicações exigem um BERT que possa suportar velocidades de vários gigabits, mantendo a integridade do sinal e o tempo preciso. O uso de um BERT com capacidade de taxa de dados insuficiente pode levar a testes incompletos ou resultados imprecisos.
Certifique-se sempre de que o BERT selecionado corresponda ou exceda o desempenho da sua rede ou dispositivo em teste, especialmente se você estiver trabalhando com padrões de última geração, como Ethernet 400G, sinalização baseada em PAM4 ou sistemas ópticos coerentes.
Codificação de linha
Diferentes sistemas de comunicação utilizam vários esquemas de codificação de linha, tais como Non-Return to Zero (NRZ) e Pulse Amplitude Modulation (PAM). O BERT que você escolher deve suportar o(s) esquema(s) de codificação de linha específico(s) utilizado(s) no seu sistema para garantir medições precisas da taxa de erros de bits. Alguns BERTs são flexíveis e suportam vários esquemas de codificação de linha, enquanto outros são projetados para padrões de codificação específicos.