Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los BERT de Keysight se ofrecen en una clase de capacidad, XE8, que incluye los BERT de la serie M8000.
Los comprobadores de tasa de errores de bits (BERT) de clase XE8 de Keysight están diseñados para realizar pruebas de interfaces digitales de alta velocidad, lo que le permite caracterizar, validar y someter a pruebas de estrés a los receptores digitales con precisión. Los BERT son instrumentos modulares que constan de un generador de patrones, un detector o analizador de errores y un módulo de recuperación de datos de reloj. Utilizados en una amplia gama de aplicaciones, incluidas las interconexiones de centros de datos, los transceptores ópticos, las interfaces de memoria de alta velocidad y los buses serie de próxima generación, los BERT de Keysight son compatibles con estándares críticos como PCIe®, DDR, USB y Ethernet (100G / 400G / 800G / 1,6T). Elija una de nuestras configuraciones BERT más populares en función de las velocidades de datos y la codificación de línea compatibles, o configure una específica para las necesidades de su aplicación.
Proporciona una generación precisa de patrones, detección de errores y análisis avanzado de sincronización a 32 Gbaud y más, lo que garantiza la integridad de la señal en transmisiones de alta velocidad.
Permite una configuración flexible del sistema para satisfacer necesidades de prueba específicas y adaptarse a estándares en constante evolución, velocidades de datos más altas, una cobertura de prueba más amplia y pruebas multicanal.
Automatiza las complejas pruebas de conformidad de los receptores con los estándares del sector, garantizando que los dispositivos cumplan con las especificaciones requeridas en cuanto a rendimiento e interoperabilidad.
Las tecnologías avanzadas integradas (desénfasis, ISI ajustable, recuperación de reloj y ecualización) reducen el tiempo de configuración, minimizan la calibración y agilizan los flujos de trabajo de las pruebas.
Supported data rates
32 Gbaud to 120 Gbaud
Number of channels
1 to 2
Module type
Pattern Generator, Error Analyzer
Line coding
NRZ, PAM3, PAM4, PAM6, PAM8
M8020A
El Keysight J-BERT M8020A de alto rendimiento permite la caracterización rápida y precisa de receptores de dispositivos de uno o varios carriles de hasta 16 o 32 Gb/s.
El J-BERT M8020A de Keysight, de alto rendimiento, permite una caracterización rápida y precisa del receptor de dispositivos de uno o varios carriles que funcionan a velocidades de hasta 16 o 32 Gb/s.
Con el mayor nivel de integración actual, el M8020A agiliza la configuración de las pruebas. Además, las calibraciones in situ automatizadas de las condiciones de la señal garantizan mediciones precisas y repetibles. Mediante el entrenamiento interactivo del enlace, puede comportarse como el socio de enlace de su dispositivo bajo prueba. El J-BERT M8020A acelerará la comprensión de su diseño.
El M8020A está diseñado para ingenieros de investigación y desarrollo e ingenieros de pruebas que caracterizan y verifican el cumplimiento de chips, dispositivos, placas y sistemas con puertos de E/S serie de hasta 16 Gb/s y 32 Gb/s. El M8020A se puede utilizar para probar estándares de bus serie populares, como PCI Express, USB, MIPI M-PHYTM, SATA/SAS, DisplayPort, SD UHS-II, Fibre Channel, buses de memoria, placas base, repetidores, cables ópticos activos, Thunderbolt, 10 GbE, 100 GbE (óptico y eléctrico), SFP+, transceptores CFP2/4 y CEI.
M8040A
El BERT de alto rendimiento M8040A cubre todos los tipos de pruebas de estándares 400 GbE con compatibilidad para señales PAM4 y NRZ y velocidades de datos de hasta 64 GBaudios.
El BERT de alto rendimiento M8040A proporciona señales NRZ y PAM4 limpias de hasta 64 GBaud con transiciones rápidas y baja fluctuación intrínseca. El concepto de cabezal remoto del M8040A con cables cortos de 1,85 mm acerca el rendimiento al dispositivo sometido a prueba, minimizando las degradaciones de la señal causadas por canales con pérdidas.
El M8040A está diseñado para ingenieros de investigación y desarrollo e ingenieros de pruebas que caracterizan chips, dispositivos, módulos transceptores y subcomponentes, placas y sistemas con puertos de E/S serie que funcionan con velocidades de datos de hasta 32 GBaud y 64 GBaud en los sectores de servidores, informática, centros de datos y comunicaciones.
El M8040A se puede utilizar para pruebas de receptores (entrada) para muchos estándares de interconexión populares que utilizan formatos de datos PAM4 y NRZ, tales como: PCIe 6.0 / 5.0 / 4.0, TBT3, 400 GbE, 50 / 100 / 200 / 400 / 800 GbE, OIF CEI-56G y CEI-112G, 64G/112G Fibre Channel, Infiniband-HDR e interfaces propietarias para chip a chip, chip a módulo, placas base, repetidores y cables ópticos activos.
El generador de patrones del M8040A GBaud BERT proporciona una señal de salida PAM4 limpia de 32 y 26,5625 GBaud.
M8050A
El comprobador de relación de bits erróneos (BERT) de alto rendimiento Keysight M8050A permite la caracterización precisa de receptores utilizados en redes de centros de datos de próxima generación e interfaces de servidor. Con integridad de señal sin compromisos, soporte para señales NRZ, PAM4, PAM3, PAM6 y PAM8, y velocidades de datos de hasta 120 Gbaud, la arquitectura flexible del M8050A soporta pathfinding 1.6T así como otras tecnologías de vanguardia.
El M8050A ayuda a los ingenieros a diseñar y caracterizar chips, dispositivos, módulos transceptores, subcomponentes, placas y sistemas. Pruebe rápidamente los puertos de E/S serie que funcionan a velocidades de datos de hasta 120 GBd en los sectores de servidores, informática, centros de datos y comunicaciones. La combinación del BERT M8050A con un osciloscopio Keysight de la serie UXR de 80 GHz le ofrece una solución completa de prueba de receptores y transmisores de 1,6 T para evaluar sus sistemas Ethernet.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un comprobador de tasa de errores de bits (BERT) compara el número de errores recibidos en el flujo de datos a través del canal de comunicaciones con el flujo de datos enviado originalmente. La tasa de error de bits (BER) resultante indica el número de errores introducidos por el canal de transmisión. La BER es el número de errores de bits dividido por el número total de bits enviados. Los errores de bits pueden deberse a ruido, distorsión, sincronización de bits fallida y otras anomalías de transmisión. Esta prueba valida el rendimiento de los enlaces de datos de comunicaciones al proporcionar una medición de los errores introducidos por el canal de transmisión, lo que ayuda a evaluar la integridad y fiabilidad del sistema.
Al seleccionar un BERT, es importante evaluar varios factores clave para garantizar que cumpla con los requisitos específicos de su entorno de pruebas. Dos de las consideraciones más importantes son las velocidades de datos compatibles y la compatibilidad de codificación de línea.
Velocidades de datos admitidas
Uno de los factores más importantes a tener en cuenta al seleccionar un BERT es la velocidad máxima de datos que admite. La velocidad de datos se refiere a la velocidad a la que se transmiten los datos digitales a través de un canal de comunicación, que normalmente se mide en bits por segundo (bps) o símbolos por segundo (baudios), dependiendo del esquema de modulación. Para garantizar unas pruebas precisas y significativas, el BERT debe ser capaz de generar y analizar señales a una velocidad igual o superior a la velocidad de datos del sistema sometido a prueba.
Los sistemas de comunicación modernos de alta velocidad, como los enlaces de fibra óptica, Ethernet de alta velocidad e infraestructura 5G, funcionan a velocidades de datos extremadamente altas, que a menudo oscilan entre 10 y 100 Gbaud. Estas aplicaciones requieren un BERT que pueda soportar velocidades de varios gigabits y, al mismo tiempo, mantener la integridad de la señal y una sincronización precisa. El uso de un BERT con una capacidad de velocidad de datos insuficiente puede dar lugar a pruebas incompletas o resultados inexactos.
Asegúrese siempre de que el BERT seleccionado iguale o supere el rendimiento de su red o dispositivo sometido a prueba, especialmente si trabaja con estándares de última generación como Ethernet 400G, señalización basada en PAM4 o sistemas ópticos coherentes.
Codificación de líneas
Los diferentes sistemas de comunicación utilizan diversos esquemas de codificación de línea, como Non-Return to Zero (NRZ) y Pulse Amplitude Modulation (PAM). El BERT que elija debe ser compatible con los esquemas de codificación de línea específicos utilizados en su sistema para garantizar mediciones precisas de la tasa de error de bits. Algunos BERT son flexibles y admiten múltiples esquemas de codificación de línea, mientras que otros están diseñados para estándares de codificación específicos.