Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
478A
Oferece alta precisão mesmo em medições de energia de rotina, com compensação de temperatura para baixo desvio.
Aviso aos clientes da UE: Este produto não está mais disponível devido à não conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE da UE. A Keysight continuará prestando serviços e suporte até o final da vida útil do suporte mundial.
O Keysight 478A oferece alta eficiência e boa correspondência de radiofrequência (RF). Usado em conjunto com os medidores de potência N432A ou 432A, eles oferecem alta precisão mesmo em medições de potência de rotina. Essas montagens de termistor são compensadas por temperatura para baixo desvio, mesmo na presença de choques térmicos, permitindo a medição de potência de micro-ondas tão baixa quanto um microwatt. Cada suporte contém dados que mostram o fator de calibração e a eficiência efetiva em seis frequências, diretamente rastreáveis ao Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos EUA nessas frequências em que o NIST fornece serviço de calibração.
Não consegue encontrar o que procura? Experimente nossas opções especiais.

8478B
Oferece alta precisão mesmo em medições de energia de rotina, com compensação de temperatura para baixo desvio.
Aviso aos clientes da UE: Este produto não está mais disponível devido à não conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE da UE. A Keysight continuará prestando serviços e suporte até o final da vida útil do suporte mundial.
O Keysight 8478B oferece alta eficiência e boa correspondência de radiofrequência (RF). Usado em conjunto com os medidores de potência N432A ou 432A, eles oferecem alta precisão mesmo em medições de potência de rotina. Essas montagens de termistor são compensadas por temperatura para baixo desvio, mesmo na presença de choques térmicos, permitindo a medição de potência de micro-ondas tão baixa quanto um microwatt. Cada suporte contém dados que mostram o fator de calibração e a eficiência efetiva em seis frequências, diretamente rastreáveis ao Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos EUA nessas frequências em que o NIST fornece serviço de calibração.