Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 12 de 15

Imagem da Terminação Coaxial de Precisão, DC a 18 GHz
Terminação coaxial de precisão, CC a 18 GHz
Modelo
909F
Largura de banda
CC a 18 GHz
Tipo de conector
APC-7, Tipo N
Tipo
Terminação coaxial
Imagem de terminação coaxial, DC a 3 GHz, 75 Ohms
Terminação coaxial, CC a 3 GHz, 75 Ohms
Modelo
909E
Largura de banda
3 GHz
Tipo de conector
APC-7, Tipo N
Tipo
Terminação coaxial
Imagem de terminação coaxial, DC a 50 GHz
Terminação coaxial, CC a 50 GHz
Modelo
85138B
Largura de banda
CC a 50 GHz
Tipo de conector
2,4 mm (f)
Tipo
Terminação coaxial
Imagem do  Coaxial Curto
Coaxial curto
Modelo
85140B
Largura de banda
-
Tipo de conector
2,4 mm (f)
Tipo
Coaxial curto
Imagem do  Coaxial Curto
Coaxial curto
Modelo
85140A
Largura de banda
-
Tipo de conector
2,4 mm (m)
Tipo
Coaxial curto
Imagem de  Coaxial aberto, 2,4 mm (m)
Coaxial aberto, 2,4 mm (m)
Modelo
85141A
Largura de banda
-
Tipo de conector
2,4 mm (m)
Tipo
Coaxial aberto
Imagem de  Coaxial aberto, 2,4 mm (f)
Coaxial aberto, 2,4 mm (f)
Modelo
85141B
Largura de banda
-
Tipo de conector
2,4 mm (f)
Tipo
Coaxial aberto
Imagem de passagem coaxial com monitor V
Passagem coaxial com monitor V
Modelo
CX1202A
Largura de banda
-
Tipo de conector
SMA
Tipo
Coaxial Passante
Imagem da terminação coaxial
Terminação coaxial
Modelo
CX1203A
Largura de banda
-
Tipo de conector
SMA
Tipo
Terminação coaxial
Imagem de terminação aberta, par de 4 terminais
Terminação aberta, par de 4 terminais
Modelo
42090A
Largura de banda
-
Tipo de conector
-
Tipo
-
Imagem de terminação curta, par de 4 terminais
Terminação curta, par de 4 terminais
Modelo
42091A
Largura de banda
-
Tipo de conector
-
Tipo
-
Imagem de terminação coaxial, DC a 50 GHz
Terminação coaxial, CC a 50 GHz
Modelo
85138A
Largura de banda
CC a 50 GHz
Tipo de conector
2,4 mm (m)
Tipo
Terminação coaxial
Limpar tudo