Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
N1027A
O N1027A é um conjunto de acessórios para mainframes e módulos da família 86100 de Analisadores de Comunicação Digital (DCAs).
Clique no botão “Ver visão geral técnica” na parte superior desta página para:
O N1027A é uma coleção de acessórios para mainframes DCA-X, módulos e DCA-Ms autônomos da família de Analisadores de Comunicação Digital (DCA) da Keysight. Os acessórios podem ser agrupados em:
HD3CASE
Atualize seu osciloscópio InfiniiVision HD3 Series com uma bolsa de transporte flexível.
Estojo de transporte flexível para o osciloscópio Keysight InfiniiVision HD3 Series.
HD3COVER
Atualize seu osciloscópio InfiniiVision HD3 Series com uma tampa para o painel frontal.
Tampa do painel frontal para o osciloscópio Keysight InfiniiVision série HD3.
10787A
A maleta de transporte para retidão e perpendicularidade Keysight 10787A incluída é usada para proteger os equipamentos ópticos incluídos no Kit de Medição de Retidão 55283A.
O conteúdo mostrado na imagem não está incluído.
A maleta de transporte Keysight 10787A está incluída no Kit de Medição de Retidão Keysight 55283A e protege o equipamento óptico contra choques, vibrações, umidade, impactos e contaminação. Ela também serve como um invólucro seguro para armazenamento, envio ou transporte entre locais de operação.
A caixa é moldada por compressão a partir de um material composto reforçado com fibra de vidro que é mais leve que o alumínio e oferece excelente resistência e durabilidade. As almofadas internas de espuma oferecem amortecimento de choques e vibrações, protegendo o equipamento contra todos os tipos de tratamento, exceto os mais abusivos.
U1174A
Estojo de transporte macio com zíper para multímetros digitais portáteis (DMMs)
Estojo de transporte com zíper, para multímetros digitais portáteis.
Dimensão: 22,9 x 12,7 x 7,6 cm
34161A
Armazene manuais, cabos de alimentação ou outros acessórios DMM ou DAQ; cabe na parte superior da maioria dos instrumentos Keysight de 2 slots e tamanho meio rack.
A bolsa de Cordura® 34161A da Keysight se encaixa na parte superior dos multímetros 34401A e 34420A, bem como na unidade de comutação e aquisição de dados 34970A. Seus compartimentos com dois zíperes podem armazenar manuais, cabos de alimentação e outros acessórios. Ela se encaixa na maioria dos instrumentos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
O 34161A da Keysight é compatível com os DMMs 34401A e 34420A, a unidade de comutação/aquisição de dados 34970A, as fontes 33120A e 33250A, os contadores 53131A, 53132A e 53181A, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
34162A
Armazene manuais, cabos de alimentação ou outros acessórios DMM ou geradores de formas de onda; adapta-se à maioria dos instrumentos de 2 slots e tamanho meio rack.
A bolsa de Cordura® 34162A da Keysight se encaixa na parte superior dos geradores de funções e formas de onda arbitrárias 34460a, 34461A, 34401A, 33210A e 33220A e nos multímetros digitais 34405A, 34410A e 34411A. Seus compartimentos com dois zíperes podem armazenar manuais, cabos de alimentação e outros acessórios. Ela se encaixa na maioria dos instrumentos da Keysight com 2 slots e tamanho de meio rack.
U5491A
Suporta cabos de teste, cabos e outros acessórios para uso com o medidor calibrador multifuncional portátil U1401A.
A U5491A da Keysight é um acessório padrão incluído com o medidor/calibrador multifuncional portátil U1401A. Ideal para o medidor/calibrador multifuncional portátil ou instrumentos de tamanhos semelhantes. A bolsa é adequada para transportar os acessórios mais utilizados, tais como cabos de teste ou cabos de conectividade.
N2733B
Transporte seu osciloscópio da série InfiniiVision nesta maleta acolchoada com espaço adicional para sondas e acessórios.
A mala de transporte macia N2733B é perfeita para transportar ou armazenar seu osciloscópio InfiniiVision. Ela foi projetada para maior conveniência com laterais e fundo acolchoados, além de um bolso para guardar suas pontas de prova e outros acessórios.
10710A
Torne seus alinhamentos mais rápidos e fáceis com esta montagem óptica que permite ajustes de inclinação e guinada de +/- 8 graus.
A montagem óptica ajustável Keysight 10710A torna o alinhamento mais rápido e fácil. É um acessório conveniente para os divisores de feixe Keysight 10700A e 10701A, o interferômetro 10705A e o defletor de feixe 10707A. Permite ajustes de inclinação e guinada de ± 8 graus.
10710B
Torne seus alinhamentos mais rápidos e fáceis com esta montagem óptica que permite ajustes de inclinação e guinada de +/- 8 graus.
A montagem óptica ajustável Keysight 10710B torna o alinhamento mais rápido e fácil. É um acessório conveniente para os divisores de feixe Keysight 10700A e 10701A, o interferômetro 10705A e o defletor de feixe 10707A. Permite ajustes de inclinação e guinada de ± 8 graus.
10711A
Personalize seu sistema com esta prática montagem óptica ajustável, compatível com vários interferômetros.
A montagem óptica ajustável Keysight 10711A torna o alinhamento mais rápido e fácil. É um acessório conveniente para o interferômetro linear Keysight 10702A, os interferômetros de espelho plano 10706A/B, o interferômetro diferencial 10715A e o interferômetro de alta resolução 10716A. Permite um ajuste de inclinação e guinada de ± 5 graus.
O suporte óptico Keysight 10711A é um dos muitos componentes que ajudam a adaptar seu sistema interferométrico ao layout físico e aos requisitos de medição de uma aplicação específica. Configurados com o cabeçote laser e os componentes eletrônicos adequados, os produtos ópticos da Keysight formam um sistema de posicionamento preciso que oferece a mais alta precisão, resolução e repetibilidade de posicionamento.