Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 12 de 115

Imagem do Kit de Calibração Mecânica Padrão, DC a 9 GHz, 3,5 mm
Kit de calibração mecânica padrão, CC a 9 GHz, 3,5 mm
Modelo
85033E
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
CC a 9 GHz
Frequência máxima
9 GHz
Tipo
Coaxial mecânico
Imagem do Kit de Calibração Mecânica de Precisão, DC a 26,5 GHz, 3,5 mm
Kit de calibração mecânica de precisão, CC a 26,5 GHz, 3,5 mm
Modelo
85052C
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
CC a 26.5 GHz
Frequência máxima
26.5 GHz
Tipo
Coaxial mecânico
Imagem do Kit de Calibração Mecânica, 33 a 50 GHz, Guia de Ondas, WR-22
Kit de calibração mecânica, 33 a 50 GHz, guia de ondas, WR-22
Modelo
Q11644A
Tipo de conector
WR-22
Faixa de frequência
33 GHz a 50 GHz
Frequência máxima
50 GHz
Tipo
Guia de ondas mecânico
Imagem do Kit de Calibração Mecânica, 12,4 a 18,0 GHz, Guia de Ondas, WR-62
Kit de calibração mecânica, 12,4 a 18,0 GHz, guia de ondas, WR-62
Modelo
P11644A
Tipo de conector
WR-62
Faixa de frequência
12.4 GHz a 18 GHz
Frequência máxima
18 GHz
Tipo
Guia de ondas mecânico
Imagem do Módulo de Otimização do Osciloscópio em Tempo Real Infiniium UXR, 1 mm
Módulo de otimização para osciloscópio em tempo real Infiniium UXR, 1 mm
Modelo
N2125A
Tipo de conector
1.0 mm
Faixa de frequência
-
Frequência máxima
110 GHz
Tipo
Módulo de calibração
Imagem do Módulo de Calibração Eletrônica (ECal), 26,5 GHz, 3,5 mm, 2 portas
Módulo de calibração eletrônica (ECal), 26,5 GHz, 3,5 mm, 2 portas
Modelo
N4691D
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
CC a 26.5 GHz
Frequência máxima
26.5 GHz
Tipo
ECal
Imagem do Módulo de Calibração Eletrônica (ECal), 40 GHz, 2,92 mm, 2 portas
Módulo de calibração eletrônica (ECal), 40 GHz, 2,92 mm, 2 portas
Modelo
N4692D
Tipo de conector
2.92 mm
Faixa de frequência
10 MHz a 40 GHz
Frequência máxima
40 GHz
Tipo
ECal
Imagem do Kit de Calibração Mecânica OSL 3 em 1, CC a 50 GHz, 2,4 mm (f)
Kit de calibração mecânica OSL 3 em 1, CC a 50 GHz, 2,4 mm (f)
Modelo
85563A
Tipo de conector
2.4 mm
Faixa de frequência
CC a 50 GHz
Frequência máxima
50 GHz
Tipo
Coaxial mecânico
Imagem do Kit de Calibração Mecânica, 8,2 a 12,4 GHz, Guia de Ondas, WR-90
Kit de calibração mecânica, 8,2 a 12,4 GHz, guia de ondas, WR-90
Modelo
X11644A
Tipo de conector
WR-90
Faixa de frequência
8.2 GHz a 12.4 GHz
Frequência máxima
12.4 GHz
Tipo
Guia de ondas mecânico
Imagem do Kit de Calibração Mecânica, 75 a 110 GHz, Guia de Ondas, WR-10
Kit de calibração mecânica, 75 a 110 GHz, guia de ondas, WR-10
Modelo
W11644A
Tipo de conector
WR-10
Faixa de frequência
75 GHz a 110 GHz
Frequência máxima
110 GHz
Tipo
Guia de ondas mecânico
Imagem do Kit de Calibração Mecânica, 50 a 75 GHz, Guia de Ondas, WR-15
Kit de calibração mecânica, 50 a 75 GHz, guia de ondas, WR-15
Modelo
V11644A
Tipo de conector
WR-15
Faixa de frequência
50 GHz a 75 GHz
Frequência máxima
75 GHz
Tipo
Kit de calibração mecânica
Imagem do Kit de Calibração Mecânica, 26,5 a 40 GHz, Guia de Ondas, WR-28
Kit de calibração mecânica, 26,5 a 40 GHz, guia de ondas, WR-28
Modelo
R11644A
Tipo de conector
WR-28
Faixa de frequência
26.5 GHz a 40 GHz
Frequência máxima
40 GHz
Tipo
Guia de ondas mecânico
Limpar tudo