Emulador CA regenerativo Scienlab, 600 VCA, 125 A, 90 kVA, trifásico

O Keysight SL1203A é um emulador CA trifásico de 600 VCA, 125 A, 90 kW/130 kVA em um rack de 1,7 m. Adicione a opção SDC e opere como uma fonte de alimentação CC regenerativa/carga eletrônica de ±500 V, ±360 A, 120 kW.

prod_image
  • Maximum power

    120 kW

  • Maximum voltage

    600 V

  • Type

    Regenerative AC Emulator

  • Maximum AC power

    90 kW

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Conheça o Emulador CA Trifásico Regenerativo Scienlab Série SL1200A

A série SL1200A foi projetada para atender a todas as suas necessidades de teste CA trifásico até 1200 VCA, de 30 kVA a 630 kVA, sem a necessidade de um transformador. Estão disponíveis duas faixas de tensão: 600 VCA e 1200 VCA. Os modelos de 600 VCA são ideais para testes de inversores de baixa tensão, bem como para aplicações de teste de carregamento de EV e EVSE. Os modelos de 1200 VCA permitem testes (HVRT) no limite IEC LV-CA sem a necessidade de uma configuração de teste grande e complexa.

  • Atende às necessidades de teste CA; até 1200 VL-L; até 130 A; até 630 kVA
  • Atinja 1200 VL-L com especificações completas sem equipamentos extras, como um transformador
  • Economize energia com uma solução de energia 100% regenerativa (bidirecional) com eficiência superior a 85%.
  • Comece a usar imediatamente com o painel frontal intuitivo (SFP)
  • Sinta-se confiante com uma solução completa de hardware, software, consultoria e serviços de suporte em todo o mundo para muitas aplicações, como EVSE / teste de carregamento de veículos elétricos.