Analisador dinâmico de dispositivos de potência/testador de pulso duplo

Como uma solução de medição pronta para uso, o PD1500A oferece medições confiáveis e repetíveis de semicondutores de banda larga. A plataforma garante a segurança do usuário e a proteção do hardware de medição do sistema.

prod_image
  • Maximum output current

    200 A

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

  • Maximum output voltage

    1200 V

  • Supported measurements

    Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current

  • Number of channels

    8

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Medição confiável e repetível das características dinâmicas dos semicondutores de potência de banda larga (SiC, GaN).
  • As características medidas incluem ativação, desativação, comutação, recuperação reversa, carga de porta e muitas outras.
  • Ambiente de teste seguro para o DUT e para o usuário.
  • Plataforma modular, expansível e atualizável permite o teste de todos os dispositivos de energia.

Como uma solução de medição pronta para uso, o PD1500A oferece medições confiáveis e repetíveis de semicondutores de banda larga. A plataforma garante a segurança do usuário e a proteção do hardware de medição do sistema.

A capacidade de garantir resultados DPT repetíveis baseia-se na experiência da Keysight em ciência de medição. Exemplos incluem inovações em testes de alta frequência (faixa de gigahertz), baixo vazamento (faixa de femtoampere) e potência pulsada (corrente de 1.500 A, resolução de 10 μs). Como resultado, a Keysight está em uma posição única para ajudá-lo a superar os desafios da caracterização dinâmica de semicondutores de potência.

O PD1500A inclui técnicas de medição padrão, como compensação de sonda, ajuste de desvio, correção de distorção e rejeição de ruído de modo comum. Essas técnicas são utilizadas em uma topologia e layout de medição inovadores. Uma rotina de calibração semiautomatizada (AutoCal) que corrige erros de ganho e desvio do sistema foi desenvolvida especificamente para este sistema. O sistema também utiliza técnicas de desembutimento para compensar parasitas indutivos no shunt de corrente.

A JEDEC é líder global no desenvolvimento de padrões abertos e publicações para a indústria microeletrônica. Os comitês da JEDEC fornecem liderança industrial no desenvolvimento de padrões para uma ampla gama de tecnologias.

Comitê JEDEC: JC-70 – Semicondutores de conversão eletrônica de potência de banda larga
As normas da JEDEC reconheceram a necessidade de estabelecer padrões para semicondutores de banda larga (WBG) no setor de semicondutores de potência. Em setembro de 2017, foi formado o comitê JC-70 de semicondutores de conversão eletrônica de potência de banda larga, abrangendo tanto o GaN (JC-70.1) quanto o SiC (JC-70.2). Cada seção conta com três grupos de trabalho, focados em Procedimentos de Confiabilidade e Qualificação, Elementos e Parâmetros de Folhas de Dados e Métodos de Teste e Caracterização.

A Keysight está participando ativamente do desenvolvimento dessas normas.

À medida que a JEDEC continua a definir os testes dinâmicos dos dispositivos WBG, alguns testes padronizados começam a surgir. O PD1500A DPT da Keysight determina estes parâmetros-chave de desempenho:

  • Características de ativação
  • Características de desligamento
  • Resistência dinâmica de ativação
  • Corrente e tensão dinâmicas
  • Características de comutação
  • Recuperação reversa
  • Carga do portão
  • Características de saída derivadas