A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).

HIGHLIGHTS

Faixas de saída CC

  • Tensão: 0 a 750 V 
  • Corrente: 0 a 60 A 
  • Potência: 15.000 W

Entrada CA

  • Faixa de tensão: 340 – 460 VCA

Precisão de programação

  • Tensão: 0,1% da escala total 
  • Corrente: 0,2% da escala total
     

A série N8900 oferece fontes de alimentação CC programáveis de 5, 10 e 15 kW, com saída única e escala automática, para aplicações de ATE que requerem desempenho e preço na medida certa. A saída com seleção de escala automática da série N8900 oferece flexibilidade sem precedentes, pois disponibiliza uma ampla gama de combinações de tensão e corrente com potência total. Fontes de alimentação com saída “retangular”, ou tradicional, fornecem potência total apenas em uma combinação de tensão e corrente. Uma única N8900 faz o trabalho de várias fontes. É como ter diversas fontes de alimentação em uma!

A série N8900 oferece saída de potência estável, medições integradas de tensão e corrente, saída de tensão e corrente com escala automática de 80 V a 1500 V e de 10 A a 510 A, respectivamente. Essas fontes têm muitos recursos ideais para uso em sistema, como várias interfaces padrões de E/S, para simplificar e acelerar o desenvolvimento do sistema de teste e tamanho compacto de 3U, para economizar espaço no rack. Se for necessário mais potência, configure as unidades em paralelo facilmente para criar “uma” fonte de alimentação com mais de 100 kW de potência total. O controle integrado de mestre-escravo possibilita a programação como se fosse uma única grande fonte, sem necessidade de programar cada fonte individualmente.

  • Saída com escala automática — faz o trabalho de várias fontes de alimentação!
  • 5 kW, 10 kW e 15 kW de saída máxima de potência
  • Até 1500 V e 510 A
  • 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, disponíveis em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total)
  • Desempenho e preço na medida certa
  • Configure as unidades em paralelo facilmente para criar “uma” fonte de alimentação com mais de 100 kW de potência
  • Medições integradas de tensão e corrente
  • Densidade de alta potência, 15 kW em apenas 3U (5,25” / 13,34 cm)
  • Proteção contra sobretensão, sobrecorrente e superaquecimento
  • LAN (LXI Core), USB, GPIB e interfaces analógicas, todas padrões
     


Amplie as Capacidades

Want help or have questions?