Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Medições precisas e confiáveis de potência óptica multicanal
Os medidores de potência óptica N7747C oferecem o mais alto desempenho em precisão e sensibilidade em instrumentos compactos com sensor no painel frontal. Sucessor e substituto direto do N7747A, ele mantém o nível de desempenho óptico dos módulos 81634B.
Wavelength range
800 nm to 1700 nm
Power range
+10 dBm to -110 dBm
Analog output
Yes
Number of channels
2
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Os medidores de potência óptica N7747C de 2 portas e N7748C de 4 portas oferecem o mais alto desempenho em precisão e sensibilidade em instrumentos compactos com sensor no painel frontal. Eles são os sucessores e substitutos diretos dos modelos N7747A e N7748A e mantêm o nível de desempenho óptico dos módulos 81634B.
Maior precisão e sensibilidade para medições individuais e registro de potência óptica
Memória e buffer de grande capacidade permitem a aquisição de dados para medições de comprimento de onda varrido e transientes
A gama dinâmica mais profunda da família
Com detectores InGaAs com resfriamento ativo e eletrônica analógica otimizada de alto desempenho, esses instrumentos oferecem o mais baixo nível de ruído e desvio para fornecer um nível de sinal zero muito baixo e estável. A linearidade muito alta e a baixa dependência de polarização proporcionam precisão de pico em toda a faixa de potência.
Porta de saída analógica perfeita para alinhamento automatizado
A sensibilidade mais alta e a saída de tensão analógica formam uma combinação poderosa para uso em operações de alinhamento de sondas e fibras e outras rotinas de otimização, nas quais um nível de sinal inicial muito fraco deve ser detectado e rastreado em tempo real para aumentar o nível do sinal. A tensão na porta de saída analógica de cada canal fornece uma representação linear do nível de potência óptica.
Duas e quatro portas com receptáculos de conectores substituíveis pelo usuário
O N7747C está equipado com dois canais de sensor de potência, enquanto o N7748C oferece quatro canais de sensor de potência. Cada porta aceita uma das interfaces de conector 81000xI comprovadas para se adaptar aos padrões comuns de conectores de fibra óptica.
GUI disponível via LAN ou USB, sem necessidade de instalação de software
A interface gráfica do usuário é aberta após acessar o instrumento a partir do seu navegador da web. Se não houver conexão LAN disponível, basta conectar o instrumento via USB a um PC. O instrumento aparece como uma nova unidade com um atalho. Um clique nesse atalho permite que qualquer navegador moderno abra uma conexão com o instrumento: a interface gráfica do usuário é exibida. É simples assim!
Membros de uma família em crescimento
Os modelos N7747C e N7748C se beneficiam do conceito de disparo comum em toda a família N77-C e de uma interface de usuário moderna e acessível por navegador, que facilita a configuração das funcionalidades do instrumento. A aquisição de dados de medição em alta velocidade, interfaces de dados mais rápidas, o uso de RAM de porta dupla para medição e leitura simultâneas ininterruptas e a rápida comutação da faixa de potência ajudam a evitar atrasos desnecessários no processo de medição, bem como no pós-processamento.
Saiba mais sobrea medição de potência óptica da Keysight
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.