Fonte de alimentação CC para sistema ATE classe NS1, 30 V, 25 A, 750 W

prod_image
  • Maximum current per output

    25 A

  • Maximum power

    750 W

  • Maximum voltage per output

    30 V

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    60 mV

  • Noise and ripple

    60 mVpp

  • Output response time

    80 ms

  • Programming accuracy

    30 mV

  • Maximum current (nominal)

    50 A

  • Maximum power (nominal)

    1 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

  • Command processing time

    55 ms

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

N5745A 750 W
N5745A 750 W

Modelo:

N5745A

Quantidade

Opções

1

Fonte de Alimentação CC 30V, 25A, 750W; GPIB, LAN, USB, LXI | Suporte Técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia Return to Keysight - 3 anos.

1

Cabo de alimentação – Estados Unidos e Canadá – 120 V

Destaques

Classificações de saída

  • Tensão: 30 V
  • Corrente: 25 A
  • Potência: 750 W

A saída única, 750 W N5745A, oferece entrada CA universal, GPIB, LAN, USB, conformidade com LXI e controle analógico/resistência da tensão e corrente de saída. Ela oferece desempenho confiável e recursos aprimorados em um pacote compacto de 1U.

Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.