HIGHLIGHTS

  • Largura de banda de 500 MHz
  • Fator de atenuação 20:1
  • Capacitância de entrada de 5,6 pF
  • Resistência de entrada de 20 MΩ (quando terminada em osciloscópio com entrada de 1 MΩ)
  • Tensão de entrada máxima de 400 V CAT I e 300 V CAT II 
  • Faixa de compensação do osciloscópio: 10 – 25 pF

A ponta de prova passiva N2875A oferece largura de banda CC a 500 MHz e fator de atenuação 20:1 para diversos tipos de medição.

Cabeça compacta com 2,5 mm de diâmetro, baixa capacitância de entrada e diversos acessórios para circuitos com passo fino tornam a série de pontas de prova passivas N2870A ideal para a sondagem de componentes de circuito integrado de alta densidade ou de dispositivos de montagem em superfície usados em aplicações digitais de alta velocidade.

A ponta afiada da ponta de prova é acionada por mola para evitar, que a ponta de prova escorregue do dispositivo sob teste. A capa de isolamento para circuito integrado mantém a pequena ponta de teste centralizada no terminal do circuito integrado e evita que os terminais adjacentes entrem em curto. O conector de aterramento tipo lâmina e o atenuador de cobre autoadesivo ajudam a reduzir a indutância, propiciando fácil aterramento. Os acessórios opcionais da ponta de prova são específicos para aplicações exigentes.

Compatível com os osciloscópios das séries InfiniiVision e Infiniium com entrada de 1 MΩ.

Extend The Capabilities

Featured Resources

Veja todos os recursos

Want help or have questions?