Acreditamos que esta é a página você estava procurando.
Veja o resultado da pesquisa ao invés de:
O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
N2777A InfiniiMode Solder-in Tips
Solder these tips directly to your test device; supports up to 2.5 GHz with N2751A/52A and up to 1.5 GHz with N2750A
A partir de
Solder these tips directly to your test device; supports up to 2.5 GHz with N2751A/52A and up to 1.5 GHz with N2750A
HIGHLIGHTS
- Até 2,5 GHz com N2751A/52A
- Até 1,5 GHz com N2750A
- Suporta medição InfiniiMode
- Para soldar as pontas diretamente aos dispositivos de teste ou sinais DUT semi-permanente
- 3 pontas em um pacote
As pontas soldadas N2777A são projetadas para serem soldadas diretamente ao seu dispositivo de teste. A ponta inclui resistores de amortecimento integrados para atingir resposta plana na largura de banda nominal. Para melhorar o desempenho, utilize esta ponta em modo diferencial, com as entradas A e B conectadas aos nós de teste.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?