Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O Módulo de Sistema PXIe M9023A possui uma capacidade de configuração flexível. Cada placa possui duas conexões de cabo PCIe Gen 3 x8 capazes de atingir velocidades de até 8 GB/s.
Description
x16 or x8 PXIe system module
Slots
1
Bandwidth
16 GB/s
Connectivity
Gen 3 PCIe cable link
Platform
PXIe
Type
System Module
Form factor
PXIe Module
Module type
High performance Gen 3 PCIe Cable Link
Height
3U
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O M9023A é um Módulo de Sistema PXIe e é instalado no slot do sistema de um chassi PXIe. Quando combinado com um adaptador host apropriado, ele fornecerá uma conexão de alta largura de banda de dados entre o PC host e o chassi. O M9023A tem uma capacidade de configuração flexível. Cada placa possui duas conexões de cabo PCIe Gen 3 x8 capazes de atingir velocidades de até 8 GB/s em cada porta. Essas duas portas podem ser combinadas em uma única conexão de cabo x16, proporcionando uma velocidade de até 16 GB/s. Isso significa que um sistema com uso intensivo de dados pode ser construído usando computadores de mesa ou montados em rack de alto desempenho.
Quando configurado no modo dual x8, o M9023A pode ser usado em sistemas com vários chassis utilizando uma configuração em cadeia. Essa configuração tem a vantagem adicional de não exigir um slot de instrumento para a conexão em cadeia. Uma porta seria conectada a um M9048B e a outra porta seria conectada a um M9022A, M9023A ou M9024A em chassis subsequentes. Alternativamente, o M9023A pode ser usado com um controlador integrado PXIe M9037A para interconectar dois ou mais chassis em um sistema com vários chassis.
Para garantir o melhor desempenho, o M9023A deve ser configurado no modo x16 e emparelhado com uma placa de PC host Gen 3 x16, como a Keysight M9049A. Em todos os casos, também devem ser usados cabos PCIe x8 testados para operar em velocidades Gen 3, como o Keysight Y1202A ou Y1203A.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.