Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das M9023A PXIe-Systemmodul bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten. Jede Karte verfügt über zwei Gen 3 x8 PCIe-Kabelverbindungen, die Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s ermöglichen.
Description
x16 or x8 PXIe system module
Slots
1
Bandwidth
16 GB/s
Connectivity
Gen 3 PCIe cable link
Platform
PXIe
Type
System Module
Form factor
PXIe Module
Module type
High performance Gen 3 PCIe Cable Link
Height
3U
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Das M9023A ist ein PXIe-Systemmodul, das in den Systemsteckplatz eines PXIe-Chassis eingesetzt wird. In Kombination mit einem geeigneten Host-Adapter stellt es eine Verbindung mit hoher Datenbandbreite zwischen dem Host-PC und dem Chassis her. Das M9023A bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten. Jede Karte verfügt über zwei Gen 3 x8 PCIe-Kabelverbindungen, die Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s pro Port erreichen können. Diese beiden Ports lassen sich zu einer einzigen x16-Kabelverbindung zusammenfassen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 16 GB/s ermöglicht. Dadurch können datenintensive Systeme unter Verwendung von Hochleistungs-Desktop- oder Rackmount-Computern aufgebaut werden.
Im Dual-x8-Modus kann der M9023A in Mehrgehäusesystemen mit Reihenschaltung verwendet werden. Diese Konfiguration bietet den Vorteil, dass kein Instrumentensteckplatz für die Reihenschaltung benötigt wird. Ein Port wird mit einem M9048B und der andere Port mit einem M9022A, M9023A oder M9024A in einem nachfolgenden Gehäuse verbunden. Alternativ kann der M9023A mit einem eingebetteten PXIe-Controller M9037A verwendet werden, um zwei oder mehr Gehäuse in einem Mehrgehäusesystem zu verbinden.
Um optimale Leistung zu gewährleisten, sollte die M9023A im x16-Modus konfiguriert und mit einer Gen 3 x16 Host-PC-Karte wie der Keysight M9049A kombiniert werden. In jedem Fall sollten außerdem x8 PCIe-Kabel verwendet werden, die für Gen 3-Geschwindigkeiten getestet wurden, wie beispielsweise die Keysight Y1202A oder Y1203A.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.