Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação Keysight Expert ATE estão disponíveis em duas classes. A classe NS1 inclui a série DP5700 e a classe NS4 inclui a série RP5900.
A fonte de alimentação CC DP5743AH de saída única e 3,360 W oferece entrada CA universal, conformidade com GPIB, LAN, USB, LXI e controle analógico/por resistência da tensão e da corrente de saída.
Adjustable slew rate
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum current per output
112 A
Maximum power
3360 W
Maximum voltage per output
30 V
Command processing time
10 ms
Measurement accuracy
15 mV
Noise and ripple
75 mVpp
Output response time
30 ms
Programming accuracy
15 mV
Input phase voltage
3 Phase 380/480 VAC
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Poder sem compromisso
O DP5743AH de saída única de 3.360 W oferece uma entrada CA universal e vem de fábrica com interfaces GPIB, LAN e USB, além de proteção abrangente contra sobretensão e sobrecorrente. Ele também suporta controle analógico de tensão e resistência para programação de saída. Projetado para desempenho confiável em aplicações de sistema, ele oferece recursos avançados em um formato compacto de 1U de tamanho total de rack, permitindo que você valide dispositivos de energia complexos mais rapidamente, em menos espaço, sem comprometer o desempenho.
O DP5743AH permite que você:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.