Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Expert ATE 전원 공급 장치는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NS1 클래스에는 DP5700 시리즈가 포함되며, NS4 클래스에는 RP5900 시리즈가 포함됩니다.
단일 출력, 3,360 W DP5743AH DC 전원 공급 장치는 범용 AC 입력, GPIB, LAN, USB, LXI 규격 준수, 그리고 출력 전압 및 전류의 아날로그/저항 제어를 제공합니다.
Adjustable slew rate
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum current per output
112 A
Maximum power
3360 W
Maximum voltage per output
30 V
Command processing time
10 ms
Measurement accuracy
15 mV
Noise and ripple
75 mVpp
Output response time
30 ms
Programming accuracy
15 mV
Input phase voltage
3 Phase 380/480 VAC
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
성능 저하 없는 전력
단일 출력 3,360W DP5743AH는 범용 AC 입력을 제공하며, GPIB, LAN, USB 인터페이스를 기본으로 제공하고 과전압 및 과전류에 대한 포괄적인 보호 기능을 갖추고 있습니다. 또한 출력 프로그래밍을 위한 아날로그 전압 및 저항 제어를 지원합니다. 시스템 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 성능을 위해 설계된 이 제품은 컴팩트한 1U 풀 랙 크기 폼 팩터에 고급 기능을 제공하여, 성능 저하 없이 더 적은 공간에서 복잡한 전력 장치를 더 빠르게 검증할 수 있도록 합니다.
DP5743AH를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.