Modelo:
BT2152B
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O Analisador de Autodescarga BT2152B mede a corrente de autodescarga das células de íon-lítio, proporcionando uma redução drástica no estoque WIP para os fabricantes de células.
Maximum power
0
Form factor
Rack mounted
Measurement type
N/A
Battery Types
Cell
Mains voltage
240 VAC
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 321.916
Modelo:
BT2152B
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Analisador de autodescarga | Garantia da Keysight - 1 ano.
1
32 canais
O analisador de autodescarga Keysight BT2152B mede diretamente a corrente de autodescarga das células de íon-lítio. O analisador proporciona uma redução revolucionária no tempo necessário para distinguir o bom do mau desempenho de autodescarga das células. Isso leva a reduções drásticas no estoque de produtos em processo, nos custos de capital de giro e nos custos de instalações para os fabricantes de células.
O Analisador de Autodescarga mede com precisão a corrente de autodescarga e a tensão das células. Dependendo das características das células, as medições são feitas diretamente em minutos ou horas, em vez de levar dias ou semanas, usando medições de tensão de célula em circuito aberto para indicar quais células estão boas e quais estão ruins.
O Analisador de Autodescarga mede rapidamente a corrente de autodescarga utilizando um método de medição potenciostática de precisão com as características necessárias para realizar a medição da corrente com precisão:
Os fabricantes de células de íon-lítio mantêm um número muito maior de células no estoque de produtos em processo do que gostariam, devido ao tempo que precisam manter suas células no processo de envelhecimento.
Atualmente, a maior parte do tempo total de envelhecimento é frequentemente causada pelo tempo necessário para determinar se o comportamento de autodescarga das células está dentro dos limites aceitáveis. Esse longo período de tempo é determinado pelo tempo que leva para medir a variação na OCV (ΔOCV). Reduzir o tempo que as células passam na etapa de envelhecimento como estoque em processo proporciona economias que fluem diretamente para o resultado final.
As melhorias no processo de envelhecimento e a consequente redução de custos decorrentes da medição direta da corrente de autodescarga podem ser observadas ao examinar um modelo típico do processo de formação e envelhecimento na fabricação de células e comparar o método OCV tradicional com a medição direta da corrente de autodescarga das células.
A determinação do bom ou mau desempenho de autodescarga baseia-se num processo de duas etapas. Na primeira etapa, as células que são claramente boas e claramente más são separadas das células “suspeitas” por um teste ΔOCV realizado após o período de envelhecimento de 5 dias, em que ΔOCV = (OCV2 – OCV1). As células designadas como “suspeitas” são então submetidas a um período de envelhecimento mais longo, seguido por um segundo teste ΔOCV, onde ΔOCV = (OCV3 – OCV2). A maioria das células requer menos envelhecimento com esse processo, mas a parte “suspeita” das células requer um envelhecimento muito mais longo para determinar se elas exibem um comportamento de autodescarga aceitável.
A determinação do desempenho de autodescarga — bom versus ruim — baseia-se, mais uma vez, em um processo de duas etapas. A primeira etapa utiliza o mesmo teste ΔOCV, em que ΔOCV = OCV2 – OCV1. As células “suspeitas” passam então por uma medição direta da autodescarga. Essa medição leva, normalmente, cerca de 1 hora ou menos, eliminando o tradicional período de envelhecimento das células “suspeitas”, que costuma durar 4 semanas ou mais.
Se 10% da produção total de células for classificada como “suspeita”, exigindo testes adicionais ou envelhecimento além do primeiro teste ΔOCV, o uso da medição direta da autodescarga reduz o tempo total de envelhecimento das células “suspeitas” em cerca de 81% (7 contra 37 dias). Esse método proporciona uma redução de 30% no número total de células em envelhecimento devido à eliminação da longa etapa de envelhecimento das células “suspeitas”. Isso afeta diretamente o estoque de produtos em processo e os requisitos das instalações.
Você pode baixar um modelo de economia de custos para Custos de Capital de Giro e Custos de Instalações comparando o método ΔOCV com a medição direta de autodescarga (SDM). Este modelo foi criado usando o Microsoft Excel, e a planilha do modelo está disponível abaixo para você baixar e modificar de acordo com a sua situação para cada tipo de célula que você produzir.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.