Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der Selbstentladungsanalysator BT2152B misst den Selbstentladungsstrom von Li-Ionen-Zellen und ermöglicht so eine drastische Reduzierung des WIP-Bestands für Zellhersteller.
Maximum power
0
Form factor
Rack mounted
Measurement type
N/A
Battery Types
Cell
Mains voltage
240 VAC
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der Selbstentladungsanalysator Keysight BT2152B misst direkt den Selbstentladungsstrom von Lithium-Ionen-Zellen. Er ermöglicht eine revolutionäre Zeitersparnis bei der Unterscheidung zwischen Zellen mit guter und schlechter Selbstentladungsleistung. Dies führt zu drastischen Reduzierungen des Bestands an unfertigen Erzeugnissen, der Betriebskosten und der Anlagenkosten für Zellhersteller.
Das Selbstentladungsanalysegerät misst präzise den Selbstentladungsstrom und die Zellspannung. Je nach Zellcharakteristika erfolgen die Messungen direkt innerhalb von Minuten oder Stunden, anstatt Tage oder Wochen mit Leerlaufspannungsmessungen zu benötigen, um intakte von defekten Zellen zu unterscheiden.
Der Selbstentladungsanalysator misst den Selbstentladungsstrom schnell und präzise mit einem potentiostatischen Messverfahren, das die für eine genaue Strommessung erforderlichen Eigenschaften aufweist:
Die Hersteller von Lithium-Ionen-Zellen halten weitaus mehr Zellen im Zwischenlager, als ihnen lieb ist, da sie Zeit benötigen, um ihre Zellen im Alterungsprozess zu halten.
Heutzutage wird der größte Teil der gesamten Alterungszeit häufig durch die Zeit verursacht, die benötigt wird, um festzustellen, ob das Selbstentladungsverhalten der Zellen innerhalb akzeptabler Grenzen liegt. Diese lange Zeitspanne ist auf die Dauer der Messung der Leerlaufspannungsänderung (ΔOCV) zurückzuführen. Durch die Verkürzung der Verweildauer der Zellen im Alterungsschritt als Halbfertigprodukte lassen sich Kosteneinsparungen erzielen, die sich direkt auf das Unternehmensergebnis auswirken.
Verbesserungen im Alterungsprozess und die daraus resultierenden Kosteneinsparungen durch die direkte Messung des Selbstentladungsstroms lassen sich erkennen, indem man ein typisches Modell des Entstehungs- und Alterungsprozesses bei der Zellherstellung untersucht und die traditionelle OCV-Methode mit der direkten Messung des Selbstentladungsstroms der Zellen vergleicht.
Die Bestimmung von gutem und schlechtem Selbstentladungsverhalten erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt werden eindeutig gute und eindeutig schlechte Zellen anhand eines ΔOCV-Tests nach einer fünftägigen Alterungsphase von verdächtigen Zellen getrennt (ΔOCV = (OCV2 – OCV1)). Die als verdächtig eingestuften Zellen werden anschließend einer längeren Alterungsphase unterzogen, gefolgt von einem zweiten ΔOCV-Test (ΔOCV = (OCV3 – OCV2)). Die meisten Zellen benötigen mit diesem Verfahren eine kürzere Alterungsphase, die verdächtigen Zellen hingegen eine deutlich längere, um festzustellen, ob sie ein akzeptables Selbstentladungsverhalten aufweisen.
Die Bestimmung einer guten bzw. schlechten Selbstentladungsleistung basiert erneut auf einem zweistufigen Verfahren. Im ersten Schritt wird der gleiche ΔOCV-Test angewendet, wobei ΔOCV = OCV2 – OCV1. Anschließend wird bei den zu prüfenden Zellen die Selbstentladung direkt gemessen. Diese Messung dauert in der Regel etwa eine Stunde oder weniger, wodurch die üblicherweise sehr lange Alterungsphase von vier Wochen oder mehr entfällt.
Wenn 10 % der gesamten Zellproduktion als „verdächtig“ eingestuft werden und daher über den ersten ΔOCV-Test hinaus weitere Prüfungen oder Alterungstests erfordern, reduziert die direkte Selbstentladungsmessung die Gesamtalterungszeit für diese Zellen um ca. 81 % (7 statt 37 Tage). Durch den Wegfall des langen Alterungsschritts für verdächtige Zellen verringert sich die Gesamtzahl der zu alternden Zellen um 30 %. Dies wirkt sich direkt auf den Bestand an unfertigen Erzeugnissen und die Anlagenanforderungen aus.
Sie können ein Kosteneinsparungsmodell für Betriebskapital- und Anlagenkosten herunterladen, das die ΔOCV-Methode mit der direkten Selbstentladungsmessung (SDM) vergleicht. Dieses Modell wurde mit Microsoft Excel erstellt. Das Arbeitsblatt steht unten zum Download bereit und kann an Ihre individuellen Gegebenheiten für jeden Zellentyp angepasst werden.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.