Unidade de medição de fonte de bancada classe SM3, 210 V, 10 fA, canal duplo, resolução de 10 fA

A Unidade de Medição/Fonte de Precisão (SMU) B2912C é uma SMU de bancada compacta e econômica, com 2 canais, que pode fornecer e medir tensão e corrente.

prod_image
  • Maximum sample rate

    100 kSa/s

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

  • Maximum current per output

    3.0 A DC / 10.5 A pulse

  • Maximum voltage per output

    210 V

  • Source resolution

    6.5 digits

  • Minimum sampling interval

    10 µs

  • Number of channels

    2

  • Pulse output

    Yes

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

A unidade de medição/fonte de precisão (SMU) Keysight B2912C é uma SMU compacta e econômica de 2 canais que mede e fornece tensão e corrente com precisão. Ela oferece medições I/V fáceis de usar, sem a necessidade de vários instrumentos, com seus recursos de 4 quadrantes. A B2912C possui uma tela colorida de 4,3 polegadas para medições gráficas ou numéricas e inclui software de controle para PC para operação remota sem custo adicional. Ela também suporta comandos SCPI para integração perfeita com configurações SMU convencionais, garantindo alto rendimento para testes eficientes.

O B2912C permite que você faça o seguinte:

  • Fonte com resolução mínima de 10 fA / 100 nV.
  • Meça com uma resolução mínima de 10 fA / 100 nV.
  • Saída até 210 V e 3 A CC / 10,5 A de pulso.
  • Gere formas de onda arbitrárias e digitalize em intervalos tão curtos quanto 10 μs.