KAI Data Center Builder com plug-in de emulação de fluxo de dados

O KAI Data Center Builder inclui o plug-in Data Flow Emulation e 8 portas de hardware da Keysight com pontos finais de transporte ilimitados.

prod_image
  • License types

    Transport Endpoint

  • Interface

    N/A

  • Protocol support

    RDMA, RoCEv2

  • Ports

    N/A

  • Compatible hardware

    AresONE 1600, AresONE-S, AresONE-M

  • Applications

    Collective Benchmarks, Workload Emulation

  • Collective operations supported

    All gather (unidirectional ring), All reduce (bidirectional ring; halving doubling; unidirectional ring), All to all (parallel; PXN), Broadcast (parallel), Gather (parallel), Reduce scatter (unidirectional ring)

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Execute o aplicativo Benchmarks Coletivos para avaliar o desempenho da comunicação do cluster de IA.
  • Ajuste o desempenho da rede RDMA e da placa de rede usando controles de carga de trabalho e emulação de host.
  • Teste operações coletivas, incluindo:
    • AllReduce, AllGather, ReduceScatter, AlltoAll, Broadcast, Gather
    • Algoritmos AllReduce unidirecionais e bidirecionais, Halving-Doubling
    • Algoritmos Paralelo e PXN AlltoAll
  • Emule ambientes host com várias GPUs com interconexões escaláveis.
  • Simule terminais RDMA com o hardware Keysight AresONE para geração de tráfego realista:
    • Modo RoCEv2 RC
    • Velocidades de interface 100GE, 200GE, 400GE, 800GE
    • Série NRZ, PAM4 53GE e 106GE
  • Incluir placas de rede RDMA como parte do sistema em teste