AresONE 800GE-8PHW-4P-OSFP-M, 4 portas, desempenho total

O Keysight AresONE 800GE-8PHW-4P-OSFP-M inclui um chassi fixo de quatro portas com desempenho total e interfaces físicas OSFP800 800GE (PAM4) integradas.

prod_image
  • Performance Level

    Full

  • Interface

    OSFP800

  • Interface speed modes

    800GE, 400GE, 200GE, 100GE

  • Ports

    4

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O Keysight AresONE suporta testes de camada 1 a 3 de 10GE a 800GE em uma única plataforma. Ele oferece sinalização PAM4 e NRZ, com sinalização elétrica de pista host de 106,25 Gb/s e pode reduzir para 53 Gb/s, 26 Gb/s e 10 Gb/s para Ethernet de baixa velocidade. A plataforma inclui todos os tipos necessários de correção de erros avançada (FEC) e estatísticas de desempenho abrangentes.
 
Melhore a interoperabilidade, a estabilidade da conexão e os testes de robustez com a propriedade intelectual desenvolvida pela Keysight para 800GE e 400GE. Os principais elementos incluem MAC, PCS, distribuição de correção de erros de símbolo FEC, injeção e estatísticas de erros FEC e análise de histograma PAM4 Rx eye. Você pode fazer o seguinte:
  • Alcance 6,4 Tbps de tráfego de taxa de linha por chassi de oito portas com a opção de sincronizar vários chassis para testar largura de banda de 51,2 Tbps e plataformas de comutação além disso.
  • Aproveite um formato de chassi fixo de 2 RU que otimiza os requisitos de energia e refrigeração, com suporte para transceptores ópticos que exigem até 20 W por porta.
  • Emulação completa do protocolo da camada 2 para a camada 3 com o software Keysight IxNetwork, incluindo a solução de teste de malha Keysight AI.
  • Obtenha modelos flexíveis com desempenho reduzido e total, com opções de atualização de portas e desempenho para expandir os recursos do seu sistema à medida que suas necessidades aumentam ao longo do tempo.
  • Experimente compatibilidade perfeita com as especificações Ethernet Technology Consortium 800 Gigabit Ethernet (GbE) v1.1 e IEEE 802.3df 2024.