AresONE 800GE-8PHW-4P-OSFP-M, 4-Port, volle Leistung

Das Keysight AresONE 800GE-8PHW-4P-OSFP-M umfasst ein festes Vier-Port-Chassis mit voller Leistung und integrierten OSFP800 800GE (PAM4) physikalischen Schnittstellen.

Produktbild
  • Performance Level

    Full

  • Interface

    OSFP800

  • Interface speed modes

    800GE, 400GE, 200GE, 100GE

  • Ports

    4

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Keysight AresONE unterstützt Layer-1- bis Layer-3-Tests von 10GE bis 800GE auf einer einzigen Plattform. Es bietet PAM4- und NRZ-Signalisierung mit einer elektrischen Host-Lanesignalisierung von 106,25 Gb/s und kann für Ethernet mit niedrigeren Geschwindigkeiten auf 53 Gb/s, 26 Gb/s und 10 Gb/s herunterschalten. Die Plattform enthält alle erforderlichen Forward Error Correction (FEC)-Typen und umfassende Leistungsstatistiken.
 
Verbessern Sie Interoperabilität, Verbindungsstabilität und Robustheitstests mit dem von Keysight entwickelten geistigen Eigentum für 800GE und 400GE. Zu den Schlüsselelementen gehören MAC, PCS, FEC-Symbolfehlerkorrekturverteilung, FEC-Fehlereinspeisung und -statistik sowie die PAM4-Rx-Augenhistogrammanalyse. Sie können Folgendes tun:
  • Erreichen Sie 6,4 Tbit/s Leitungsgeschwindigkeit pro Acht-Port-Chassis mit der Option, mehrere Chassis zu synchronisieren, um Switching-Plattformen mit einer Bandbreite von 51,2 Tbit/s und mehr zu testen.
  • Profitieren Sie von einem 2 HE festen Gehäuseformfaktor, der den Strom- und Kühlungsbedarf optimiert und optische Transceiver unterstützt, die bis zu 20 W pro Port benötigen.
  • Vollständige Protokollemulation von Layer 2 bis 3 mit der Keysight IxNetwork-Software, einschließlich der Keysight AI Fabric-Testlösung.
  • Erhalten Sie flexible Modelle mit reduzierter und voller Leistung sowie Optionen zur Port- und Leistungssteigerung, um die Fähigkeiten Ihres Systems mit Ihren wachsenden Anforderungen im Laufe der Zeit auszubauen.
  • Erleben Sie nahtlose Kompatibilität mit den Spezifikationen des Ethernet Technology Consortium 800 Gigabit Ethernet (GbE) v1.1 und IEEE 802.3df 2024.