AresONE S400GDR-8PHW-4P-QDD, alta densidade, desempenho reduzido

O Keysight AresONE S400GDR-16PHW-8P-QDD é um modelo de chassi fixo de alta densidade, quatro portas e desempenho reduzido com interfaces físicas QSFP-DD 400GE (PAM4) inerentes e suporte para as camadas 1 a 3.

prod_image
  • Interface

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE

  • Model

    S400

  • Performance Level

    Reduced

  • Ports

    4

  • Physical Ports

    8

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Permita testes de alta densidade em uma única plataforma de chassi fixo de duas RU com o modelo AresONE-S de 16 portas.
  • Alcance 6,4 Tbps de tráfego de taxa de linha, com a flexibilidade de sincronizar vários chassis para testar 25,6 Tbps e mais.  
  • Use uma plataforma para todas as sete velocidades — 400/200/100/50/40/25/10GE com PAM4 e sinalização sem retorno a zero (NRZ).
  • Garanta uma cobertura abrangente de emulação de protocolos das camadas 2 a 3 e alto desempenho com o software Keysight IxNetwork.
  • Selecione entre opções flexíveis de pacotes para atualizações de portas e desempenho para maximizar seu investimento.
  • Aumente a interoperabilidade e a estabilidade da conexão enquanto realiza testes completos para elementos essenciais de teste 400GE, como controle de acesso à mídia (MAC), subcamada de codificação física (PCS), distribuição de erros de símbolo de correção de erros avançada (FEC), injeção e estatísticas de erros FEC e análise de histograma do olho do receptor PAM4/NRZ.